cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-19900730| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 15 A | 30 - 10 | ||
Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Forrasztott/laposcsatlakozós csatlakozás, pólusszám: 1, terhelőáram: 18 A, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 90 °, szélesség: 6,15 mm, szín: szürke
| Terméktípus | Átvezetőkapocs |
| Termékcsalád | DFK 4 |
| Pólusszám | 1 |
| Raszterméret | 6 mm |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok száma | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Tulajdonságok | |
| IN névleges áramerősség | 17,5 A |
| UN névleges feszültség | 400 V |
| Méretezési feszültség (III/3) | 400 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 4 kV |
| Csatlakozástechnika | |
| Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
| Vezetékcsatlakozás külső | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel |
| Ér csatlakozási iránya a dugaszolás irányához | 90 ° |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Idomszer | A4 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Meghúzási nyomaték | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Vezetékcsatlakozás belső | |
| Csatlakozási mód | Forrasztott/laposcsatlakozós csatlakozás |
| Ér csatlakozási iránya a dugaszolás irányához | 0 ° |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Idomszer | A4 |
| Anyagadatok - kapcsolat | |
| Megjegyzés | Megfelel a WEEE/RoHS előírásainak, whisker-mentes az IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 szerint |
| Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| Felszín minősége | ónozott |
| Anyagadatok - készülékház | |
| Szín (Ház) | szürke (7042) |
| Szigetelőanyag | PA |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
| Biztonsági utasítások | |
| Biztonsági utasítások | • A terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad. A veszélyek felismeréséhez és megelőzéséhez a szakszemélyzetnek tisztában kell lennie az elektrotechnika alapjaival. |
| • Vegye figyelembe az itt ismertetett műszaki adatokat és a „Letöltések“ területen hozzáférhető dokumentumok tartalmát. A Letöltések területen fontos információk találhatók, pl. szerelési utasítások, műszaki rajzok és 3D adatok. | |
| • A kábelbevezető tölcsér nem érintésvédett. A sorkapocs csatlakoztatását és lecsatlakoztatását ne végezze feszültség alatt. Az érintésvédelem biztosítása érdekében megfelelő intézkedéseket kell tenni. | |
| Méretrajz |
|
| Raszterméret | 6 mm |
| Szélesség [w] | 6,15 mm |
| Magasság [h] | 24 mm |
| Hossz [l] | 39,5 mm |
| Külső méretek | |
| Magasság [h1] | 24 mm |
| Hossz [l1] | 21,2 mm |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Húzásvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Vezeték-keresztmetszet/vezetéktípus/húzóerő előírt érték / tényleges érték | 0,2 mm² / tömör / > 10 N |
| 0,2 mm² / hajlékony / > 10 N | |
| 6 mm² / tömör / > 80 N | |
| 4 mm² / hajlékony / > 60 N | |
| Melegedésvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
| Rövid idejű áramállóság | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Átütési távolságok és kúszóutak | 1. Szigeteléskoordináció | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Névleges szigetelési feszültség (III/3) | 400 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 4 kV |
| a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) | 3 mm |
| a kúszóút legkisebb értéke (III/3) | 5 mm |
| Rezgésvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
| Amplitúdó | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Gyorsulás | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Izzószálas vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Hőmérséklet | 960 °C |
| Hatástartam | 30 s |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C (Az áramterhelhetőségi / csökkenési görbétől függően) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
| Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
| Cikkszám | 0708616 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | AA1ABC |
| Termékkulcs | AA1ABC |
| GTIN | 4017918004712 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 4,93 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 4,55 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | BG |
| ECLASS-13.0 | 27141134 |
| ECLASS-15.0 | 27141134 |
| ETIM 9.0 | EC001283 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.0 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,117 kg CO2e |