cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-19900730| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 15 A | 30 - 10 | ||
| D | ||||
| 150 V | 15 A | 30 - 10 | ||
Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Forrasztott/laposcsatlakozós csatlakozás, pólusszám: 1, terhelőáram: 18 A, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 90 °, szélesség: 6,15 mm, szín: szürke
| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 15 A | 30 - 10 | ||
| D | ||||
| 150 V | 15 A | 30 - 10 | ||