DFK-PC 4/10-G-7,62-FS4,8 - Átvezető tokozat
1861235

Átvezető tokozat, névleges keresztmetszet: 4 mm2, szín: zöld, névleges áram: 15 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 10, sorok száma: 1, pólusszám: 10, csatlakozások száma: 10, cikkcsalád: DFK-PC 4/..-G -FS4,8, raszterméret: 7,62 mm, csatlakozási mód: Csúszósarus csatlakozás, szerelés: Közvetlen szerelés, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON PC 4, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

A helytakarékos, szabványosított csúszósarus csatlakozás lehetővé teszi a világméretű felhasználást
A kábelcsatlakozás a készülék belső oldalán lehetővé teszi a fali átvezetés rugalmas elhelyezését