termékcsalád COMBICON Connectors M
keresztmetszet 2,5 mm2
csomagolás módja kartondobozba csomagolva
Átvezető tokozat, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 9, sorok száma: 1, pólusszám: 9, csatlakozások száma: 9, cikkcsalád: DFK-MSTB 2,5/..-G, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Forrasztott/laposcsatlakozós csatlakozás, szerelés: Közvetlen szerelés, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 9,3 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, az 5030172 cikkszámú tartozék csak az MSTB 2,5/...ST és MSTBT 2,5/...ST eszközökkel együtt alkalmazható.