UK 6 N GN - Átvezető sorkapocs
1003222

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 41 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld

Termékrészletek








Kompatibilis termékek