UK 3-RETURN
-
Átvezető sorkapocs
3002513
univerzális kapocs, csavaros csatlakozással, keresztmetszete: 0,2 - 2,5 mm2, AWG: 24 - 12, szélessége: 5,2 mm, színe: szürke
Termékrészletek
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 2 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
| AWG méretezési keresztmetszet | 12 |
| 1. emelet felül 1 alul 1 | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Keresztmetszet tömör behelyezhető átkötőhíddal | 4 mm² |
| Keresztmetszet hajlékony behelyezhető átkötőhíddal | 2,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Névleges áram | 32 A |
| Maximális terhelőáram | 32 A (4 mm²-es vezeték-keresztmetszet esetén) |
| Névleges feszültség | 500 V |
| Szabvány szerinti csatlakozás | UL |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 30 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
| Névleges áram | 20 A |
| Névleges feszültség | 300 V |
| Szabvány szerinti csatlakozás | CSA |
| Névleges áram | 25 A |
| Névleges feszültség | 300 V |
| Szélesség | 5,2 mm |
| Szín | szürke |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Lökőfeszültség-vizsgálat | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 7,3 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Melegedésvizsgálat | |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rövid idejű áramállóság 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Rövid idejű áramállóság 4 mm² | 0,48 kA |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Mechanikai szilárdság | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rögzítés a tartón | |
| Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Vizsgálóerő előírt értéke | 1 N |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Forgási sebesség | 10 ford/perc |
| Fordulat | 135 |
| Vezeték-keresztmetszet/súly | 0,2 mm² / 0,2 kg |
| 2,5 mm² / 0,7 kg | |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Tűláng-vizsgálat | |
| Hatástartam | 30 s |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
| UL | |
| CSA |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Cikkszám | 3002513 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE1211 |
| Termékkulcs | BE1211 |
| GTIN | 4017918090289 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 9,214 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 9,214 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBRNI 20-5 N - Fix átkötőhíd 3000609
-
FBRNI 2-5 N - Fix átkötőhíd 3000175
-
FBRNI 3-5 N - Fix átkötőhíd 3000162
-
FBRNI 4-5 N - Fix átkötőhíd 3000159
-
FBRNI 10-5 N - Fix átkötőhíd 2770639
-
EB 10- 5 - Behelyezhető átkötőhíd 1401132
-
EB 2- 5 - Behelyezhető átkötőhíd 1401158
-
EB 3- 5 - Behelyezhető átkötőhíd 1401145
-
D-UK 3-RETURN - Lezárófedél 3002539
-
KSS 5 - Rövidzárdugasz 2303543
-
RPS - Szűkítődugasz 0201647
-
TS-UK 3-RETURN - Elválasztó lap 3002526
-
ATP-UK 3-RETURN - Rekeszelválasztó lap 3002542
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Jelölőkártya 1007219
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín lyukasztott 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1050004
-
ZB 5 CUS - Jelölőcsík 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík 1050415
-
UC-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824581
-
UCT-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829595
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
PSBJ 3/13/4 - Vizsgálódugaszsor 0201304
-
PSB 3/10/4 - Vizsgálódugaszsor 0601292
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51