TBD 6 I - Átvezető sorkapocs
3246476

Átvezető sorkapocs, a TB 6-T I mérőváltó-bontókapoccsal azonos alakú, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 41 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 1,5 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: sötétszürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek