STS 4 BU - Átvezető sorkapocs
3036437

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Felhasználóbarát vezetékezés a homlokoldali csatlakozásnak köszönhetően
Döntött vezetőbevezetés lapos kapocsdobozokban történő alkalmazáshoz
A legnagyobb helymegtakarítást biztosítja padló alatti vezetékezési rendszerekben történő alkalmazásnál
A 2, 3 vagy 4 csatlakozással rendelkező átvezető kapcsok azonos alakkal rendelkeznek