PTFIX 6X10/S-NS35 BU - Elosztó blokk
1082404

Elosztó blokk, Függőleges elrendezésű blokk, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 57 A, csatlakozások száma: 6, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 10 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 16 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Akár 80 % időmegtakarítás a szerelésre kész blokkokkal, kézi áthidalás nélkül
Vezetékek időtakarékos csatlakoztatása szerszám nélküli direkt rugós dugaszolási technikával
Egyértelmű vezetékezés a tizenegy különböző színváltozatnak köszönhetően
Rugalmas használat kalapsínre vagy közvetlenül szerelve, illetve ragasztás révén
Akár 50 % helymegtakarítás a kalapsínen keresztirányú szereléssel