MTKD-NICR/CUNI EX - Termofeszültség-kapocspár
3100076

Termofeszültség-kapocspár, TC, E típus, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 1 A, csatlakozások száma: 4, pólusszám: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 1. szint, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ezek a különleges kapcsok a termoelemek kiegyenlítő vezetékeinek hosszabbítására használhatók a megfelelő mérőkörökben
Így biztosított, hogy a termoelem/kapocs/kiegyenlítővezeték összekötőpontokon nem keletkeznek a mérési értéket torzító termofeszültségek, és az EN 60584/DIN EN 60584 szerinti alapértékek betartásra kerülnek
A kiegyenlítő vezetékek olyan anyagokból állnak, amelyek 200 °C-ig a termoelemekéivel azonos termofeszültség-értékekkel rendelkeznek