GE 35/2-B
-
Készülékkapocs
2701569
Készülékkapocs, névleges feszültség: 630 V, névleges áram: 125 A, csatlakozások száma: 4, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 35 mm2, keresztmetszet: 0,75 mm2 - 35 mm2, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás, szín: szürke
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kézérintés elleni védelem
Szerelés blokkonként két csavarral