GE 10/2-B
-
Készülékkapocs
2701572
Készülékkapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 57 A, csatlakozások száma: 4, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 10 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 16 mm2, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás, szín: szürke
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kézérintés elleni védelem
Szerelés blokkonként két csavarral