GE 10/2 - Készülékkapocs
3071049

Készülékkapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 57 A, csatlakozások száma: 4, pólusszám: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 10 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 16 mm2, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás, szín: szürke

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kézérintés elleni védelem
Szerelés blokkonként két csavarral