G 10/ 5 BD:L1,L2,L3,N,PE - Készülékkapocs
3244711

Készülékkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 57 A, csatlakozások száma: 10, pólusszám: 5, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 10 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 16 mm2, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás, szín: szürke

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kézérintés elleni védelem