TMC 8 B2 80 56 C - Átkötőhíd
2907993

Gyűjtősín (kétfázisú) TMC 82... teljesítménykapcsolókhoz, 17,8 mm raszterméret, max. 56 pólus. 80 A (végső betáplálás) 600 V AC/DC jellemzőkre tervezve. UL508-listázott UL 489 engedéllyel rendelkező teljesítménykapcsolók csatlakoztatásához.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek