VFC-PT/FLK14
-
Kifejtőmodul
1278799
VARIOFACE Front Connect, 1:1 IDC/FLK kifejtőmodul direkt rugós homloklapi csatlakozásokkal, pólusszám: 14, beépítési szélesség: 19 mm
Termékrészletek
| Termékcsalád | VARIOFACE Front Connect |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Max. megengedett üzemi feszültség | 30 V AC |
| 60 V DC | |
| Max. megengedett áram | 1 A (leágazásonként) |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 63 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Vezérlési szint | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60603-13 |
| DIN 41651 | |
| Csatlakozási mód | IDC/FLK tüskesáv |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 14 |
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Pólusszám | 16 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 18,9 mm |
| Magasság | 127,2 mm |
| Mélység | 55 mm |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség (Beépítési hely) | IP54 (Beépítési hely) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m … 3000 m) | |
| Magassági viszony | ≤ 3000 m |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Jelölések | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 1278799 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK2171 |
| Termékkulcs | DK2171 |
| GTIN | 4063151475567 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 70,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 91 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
FLK EZ-DR.../.../... - Kábel 2295059
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Kábel 2295046
-
SK 2,8 WH:REEL - Jelölőcsík 0805205
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kábel 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kábel 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kábel 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kábel 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kábel 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kábel 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kábel 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kábel 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kábel 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kábel 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kábel 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kábel 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kábel 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kábel 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kábel 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kábel 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kábel 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kábel 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kábel 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kábel 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kábel 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kábel 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kábel 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kábel 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kábel 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kábel 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kábel 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kábel 2299013
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/... - Kábel 2305732
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 50 - Kábel 2305761
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 100 - Kábel 2305253
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 150 - Kábel 2305266
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 200 - Kábel 2305279
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 250 - Kábel 2305282
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 300 - Kábel 2305295
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 400 - Kábel 2305774
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 600 - Kábel 2305787
Az Ön előnyei
Homloklapi direkt rugós sorkapcsok gyors, áttekinthető és hibamentes vezetékezése
Helyigény akár 60 %-os csökkentése a kapcsolószekrényben a hagyományos megoldásokhoz képest, az innovatív, 19 mm-es kialakítás révén
Plug and play csatlakozás a Remote IO-hoz és a terepi szinthez a Phoenix Contact átfogó rendszerkábelezési termékválasztékával
A decentralizált perifériák optimális támogatása a nagy rugalmasságnak és a keskeny kialakításnak köszönhetően
Optikailag és tapintásilag a korszerű Remote IO-rendszerekhez illesztve
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51