CABLE-FLK14/OE/0,14/1000 - Kábel
2305800

Konfekcionált kerek kábel; 1. csatlakozás: Egyes vezetékek (14-pólusú) (Az erek feliratozottak, és érvéghüvellyel vannak ellátva); 2. csatlakozás: IDC/FLK aljzatsáv (1x 14-pólusú); kábelhossz: 10 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

14 pólusú
IEC 60603-13 szabvány szerinti dugaszolható csatlakozó
1:1-es összeköttetés
Egyik oldalon szabad vég