FLKMS-D37 SUB/B (1-37)
-
Kifejtőmodul
2294364
VARIOFACE modul, csavaros csatlakozással és D-Subminiatur anya csatlakozóval, NS 35/7.5 vagy NS 32 sínre szerelhető, pólusok száma: 37
Termékrészletek
| Terméktípus | Interfészmodul |
| Pólusszám | 37 |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Üzemi feszültség (AC) | ≤ 30 V AC |
| Üzemi feszültség (DC) | ≤ 60 V DC |
| Áram (leágazásonként) | ≤ 2,5 A |
| Áram (Összegáram) | ≤ 55,5 A |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 125 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
| 1. csatlakozó (vezérlés szintje) | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60807-2 |
| Csatlakozási mód | D-SUB aljzatsáv |
| Csavarmenet | UNC 4-40 |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 40 |
| Csatlakoztatási ciklus | > 500 |
| Raszterméret | 2,77 mm |
| 2. csatlakozás (terepi szint) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Pólusszám | 39 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet, merev (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Raszterméret | 5,08 mm |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 78,75 mm |
| Magasság | 77 mm |
| Mélység | 70,97 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Készülékház szigetelőanyagának típusa | Poliamid 6.6 zöld |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Modul) | IP20 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | EN IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2294364 |
| Csomagolási egység | 5 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK2182 |
| Termékkulcs | DK2182 |
| GTIN | 4017918132743 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 206,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 206,2 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kábel 2302434
-
CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kábel 2302191
-
CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kábel 2302201
-
CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kábel 2302214
-
CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kábel 2302227
-
CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kábel 2302230
-
CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kábel 2302243
-
CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kábel 2302256
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kábel 1066608
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kábel 1066609
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kábel 1066611
-
CABLE-D37SUB-B-S-HF-S/... - Kábel 1075562
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kábel 2926577
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kábel 2926580
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kábel 2926593
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kábel 2926603
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kábel 2926616
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kábel 2926629
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kábel 2926632
-
CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... - Kábel 2900912
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51