CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... - Kábel
2900912

Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel; 1. csatlakozás: Egyes vezetékek (37-pólusú) (Az erek feliratozottak, és érvéghüvellyel vannak ellátva. Az árnyékolófonat külön vezetékre van kivezetve.); 2. csatlakozás: D-SUB tüskesáv (1x 37-pólusú); kábelhossz: változtatható

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az egyedi erek jelölése: 1, 2, 3, 4, ...
Egyedi erek ellátása érvéghüvellyel
IEC 60807-2/DIN 41652 szabvány szerinti dugaszolható csatlakozó
Egyik oldalon D-SUB aljzat- vagy tüskesáv
Egyik oldalon szabad vég
Árnyékolásbekötés: H05V-K 1 mm² kábel, fekete, 0,5 m hossz
Csavaros csatlakozás: 2 UNC 4-40 csavar
1:1-es összeköttetés