ANT-OMNI-4X4-0671-01
-
Antenna
1830118
Többsávos vandálbiztos 4x4MIMO körsugárzó antenna kapcsolószekrénybe való szereléshez, frekvenciasáv: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, nyereség: 3 dBi ... 5 dBi, védettség: IP67, ütésállóság: IK08, csatlakozás: 4 x SMA (apa), 2 m csatlakozókábellel
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Optimálisan alkalmas szabadon mozgó vagy helyhez kötött alkalmazásokhoz 4G/5G mobiltelefon-hálózatokban vagy 2,4 GHz, 5 GHz vagy 6 GHz
Univerzális felhasználhatóság a széles frekvenciatartomány révén
4x4 MIMO, 4 az 1-ben antenna egy házban
Ütésálló ház (IK08)
Jövőállóság az ólommentes anyagok alkalmazása révén