EAC
Engedély azonosítója: KZ7500651131219505cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| felső emelet | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| alsó emelet | 300 V | 1 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| felső emelet | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| alsó emelet | 300 V | 1 A | 26 - 10 | |
| D | ||||
| felső emelet | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |
| alsó emelet | 600 V | 1 A | 26 - 10 | |