UKK 5-2DIO/O-UL/O-UR - Alkatrész sorkapocs
2794482

Alkatrész sorkapocs, integrált diódával, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, 1. és 2. emelet, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Termékrészletek






Kompatibilis termékek