PI-EX-TB/T
-
Alapkapocsblokk
2835927
Ex alapkapocs, késes leválasztással és a bemeneti kapcsok beépített hőmérséklet-mérésével a hidegponti kompenzáláshoz
Termékrészletek
| Terméktípus | Modultartó |
| Alkalmazás | Alapelem |
| UN névleges feszültség | 250 V |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,4 mm |
| Magasság | 145 mm |
| Mélység | 86,5 mm |
| Mélység NS 35/7,5 | 147 mm (NS 35/7,5 interfész dugasszal) |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Készülékház szigetelőanyagának típusa | PBT |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Tanúsítvány | PxCIF08ATEX2835901X |
| EAC Ex | |
| Jelölések | [Ex ia Ga] IIC |
| Tanúsítvány | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2835927 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK1XXX |
| Termékkulcs | DK1XXX |
| GTIN | 4017918911805 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 100,23 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 89,604 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
SZG 0,6X3,5 VDE - Csavarhúzók 1205121
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Jelölőlapok, lapos 0803618
-
ZBFM 6/WH,LGS:1-100 - Jelölőcsík 0800284
-
ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN - Jelölőlapok, lapos 0803621
-
PI-ATP - Elválasztó lap 2835969
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51