Ez az akusztikai jelzőelem egy moduláris jelzőoszlop részeként használható. Egy jelzőoszlop az egyéni igényeknek megfelelően maximum öt jelzőelem tetszőleges kombinációjaként állítható össze. Maximálisan öt optikai jelzőelem vagy négy optikai és egy akusztikus jelzőelem használható. Akusztikus jelzőegységet kizárólag legfelső fokozatú elemként használjon. Az elemek közötti mechanikus és elektromos kapcsolatot bajonettzár hozza létre. A jelzőoszlopok szereléséhez csatlakozóelemek kaphatók. Vegye figyelembe, hogy a PSD-S 50 jelzőoszlopok (50 mm-es átmérő) mechanikailag nem kompatibilisek a PSD-S jelzőoszlopokkal (70 mm-es átmérő).
PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1
-
Akusztikus elem
1018874
Szirénaegység, 8 hangfajta, 24 V AC/DC, max. 95 dB, a 8 hangfajta közül DIP kapcsolóval lehet választani, fekete
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Potenciométerrel állítható hangerő
DIP kapcsolókkal állítható hangfunkció
Védettség: IP65, felszerelt állapotban