Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

UM-D25SUB/F/16DI-RELS/SC049 - Aktívmodul
2905751

16 csatornás digitális bemeneti modul rugós csatlakozással és 25 pólusú D szubminiatűr aljzattal, dugaszolható reléfoglalat 5 V DC vagy 24 V DC optocsatolók számára, modulszélesség: 240 mm

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek







Kompatibilis termékek