A QUINT kapacitásmodul egy elektronikus átkapcsoló egységet és egy energiatárolót kombinál egy házban. Az áramkimaradás áthidalásához szükséges energiát a kapacitásmodul tárolja karbantartásmentes kétrétegű kondenzátorokban. A szükséges terhelőáramtól függően hosszú áramkimaradások áthidalása lehetséges.
QUINT4-CAP/24DC/3.8/1KJ/PT
-
DC UPS integrált kapacitással
2320526
QUINT DC UPS beépített kapacitással, kétrétegű kondenzátor-alapú karbantartásmentes energiatárolóval, Kalapsínre szerelés, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 3,8 A / 1 kJ
Termékrészletek
| Bemeneti feszültség | 24 V DC (SELV) |
| Bemeneti feszültségtartomány | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Fix kapcsolási küszöb | < 22 V DC |
| Áramfelvétel Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 4,3 A |
| Áramfelvétel INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,08 A |
| Áramfelvétel ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 0,43 A |
| Pufferidő | 9 s (3,8 A) |
| 30 s (1 A) | |
| Feltöltési idő | 4 min (0,43 A) |
| Újratöltési idő | 3 min (0,43 A) |
| Hatásfok | > 97 % (feltöltött energiatároló esetén) |
| Párhuzamos kapcsolhatóság | igen |
| max. 2 (leválasztó modullal) | |
| Széria-kapcsolhatóság | nem |
| Hálózati üzem | |
| Kimeneti feszültség | 24 V DC (a bemeneti feszültségtől függően) |
| Kimeneti áram IN | 3,8 A |
| Kimeneti teljesítmény POUT (UN, IOUT = IN) | 91,2 W |
| Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 2 W |
| Akkumulátoros üzemmód | |
| Kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Kimeneti áram IN | 3,8 A |
| Általános adatok | |
| Kapacitás | 1 kJ |
| Tárolóeszköz | Kétrétegű kondenzátor |
| Pufferidő | 9 s (3,8 A) |
| 30 s (1 A) | |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| tömör | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| hajlékony | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| tömör (AWG) | 24 ... 14 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| tömör | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| hajlékony | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| tömör (AWG) | 24 ... 14 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| tömör | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| hajlékony | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| tömör (AWG) | 24 ... 14 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Jelállapot Remote | |
| Csatlakozójelölés | 3.3 |
| Állapot (konfigurálható) | Remote |
| Állapotfeltétel | Remote |
| Jelállapot UIN OK | |
| Csatlakozójelölés | 3.1 |
| Kapcsolókimenet | Tranzisztorkimenet, aktív |
| Állapot (konfigurálható) | UIn OK |
| Kimeneti feszültség | 24 V (UN - 1 V (jellemző)) |
| Kimenet terhelhető | 20 mA |
| LED-es állapotjelzés | zöld ( UIn OK) |
| Jel küszöbértéke | Bemeneti feszültség az érvényes tartományban |
| Jelállapot Ready | |
| Csatlakozójelölés | 3.2 |
| Kapcsolókimenet | Tranzisztorkimenet, aktív |
| Állapot (konfigurálható) | Ready |
| Állapotfeltétel (konfigurálható) | Töltöttségi állapot = 100% vagy pufferüzem |
| Kimeneti feszültség | 24 V (UN - 1 V (jellemző)) |
| Kimenet terhelhető | 20 mA |
| LED-es állapotjelzés | zöld (kész) |
| SGnd jelföld | |
| Csatlakozójelölés | 3.4 |
| Funkció | Jelföld |
| Viszonyítási potenciál | UIn OK (3.1), Ready (3.2), Remote (3.3) |
| Szigetelési feszültség bemenet, kimenet/készülékház | 500 V |
| Termékcsalád | QUINT DC UPS beépített kapacitással |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 996550 h (40 °C) |
| 1631804 h (25 °C) | |
| 449865 h (60 °C) | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 85 mm |
| Magasság | 102,5 mm |
| Mélység | 90 mm |
| Beszerelési méret | |
| Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
| Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm, függőlegesen 50 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges, NS 35 kalapsínen |
| Tokozat anyaga | Műanyag |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (Startup típus tesztelve) | -40 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 4000 m |
| Klímaosztály | 3K3 (az EN 60721 szerint) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % |
| UL | |
| Jelölések | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Jelölések | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Jelölések | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| UL | |
| Jelölések | UL 121201 |
| CSA | |
| Jelölések | CSA C22.2 No. 223 class 2 (buffer mode) |
| CSA | |
| Jelölések | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| Jelölések | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:14 |
| CSA | |
| Jelölések | CSA C22.2 No. 213-17 |
| UL NEC | |
| Jelölések | UL 1310 class 2 (buffer mode) |
| CB séma | |
| Jelölések | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 | |
| EN 61010-1 | |
| EN 61010-2-201 | |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 6 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Kimenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Jel | 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Bemenet | 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Kimenet | 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Jel | 1 kV (1. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Cikkszám | 2320526 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMUIC3 |
| Termékkulcs | CMUIC3 |
| GTIN | 4055626246925 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 605 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 454 g |
| Vámtarifaszám | 85322900 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Diboron trioxide (CAS-sz.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-sz.: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 313ab9c8-36f0-4fea-99d9-5c5e525da79c |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 20,96 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Karbantartásmentes és hosszú élettartamú
Helytakarékos a kompakt kialakítás révén
Hosszú áthidalási idő a nagy tárolókapacitásoknak köszönhetően
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51