Az integrált interfésszel ellátott QUINT CAP modulok egyszerűen integrálhatók az ipari hálózatokba. A beépített kapacitással rendelkező egyenáramú szünetmentes tápellátás áthidalja az akár több percig tartó ciklikus áramkimaradásokat és egy házban egyesíti az elektronikus átkapcsolóegységet és az energiatárolót.
QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EC
-
DC UPS integrált kapacitással
1076858
QUINT DC UPS beépített kapacitással, kétrétegű kondenzátor-alapú karbantartásmentes energiatárolóval, EtherCAT, Kalapsínre szerelés, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 20 A / 16 kJ felszerelt UTA 107 univerzális kalapsín adapterrel
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Bemeneti feszültség | 24 V DC (SELV) |
| Bemeneti feszültségtartomány | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Fix kapcsolási küszöb | < 22 V DC |
| > 30 V DC | |
| Áramfelvétel IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 20 A |
| Áramfelvétel Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 30 A |
| Áramfelvétel INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,1 A (Üresjárat) |
| Áramfelvétel ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 10 A (Töltési folyamat) |
| Teljesítményfelvétel Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 599 W |
| Teljesítményfelvétel PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 488 W |
| Teljesítményfelvétel PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 244 W |
| Pufferidő | 4 min (2,5 A) |
| 30 s (20 A) | |
| Feltöltési idő | kb. 6,3 min (2,5 A) |
| kb. 2,1 min (10 A) | |
| Újratöltési idő | kb. 5,4 min (2,5 A) |
| kb. 1,4 min (10 A) | |
| Bekapcsolási terhelőáram | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
| Bekapcsolási idő | 1 ms (Pufferelt üzem) |
| Belső bemenetbiztosító | nincs |
| Átütési szilárdság | max. 35 V DC (Polaritástévesztés elleni védelem) |
| Feszültségesés a bemeneten/kimeneten | 0,5 V DC |
| Hatásfok | > 98 % (feltöltött energiatároló esetén) |
| Párhuzamos kapcsolhatóság | igen |
| max. 4 | |
| Széria-kapcsolhatóság | nem |
| Hálózati üzem | |
| Kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Kimeneti áram IN | 20 A |
| Statikus Boost (IStat.Boost) | 25 A |
| Kimeneti teljesítmény POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
| Kimeneti teljesítmény POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
| Veszteségi teljesítmény Üresjárat (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 W |
| Veszteségi teljesítmény Névleges terhelés (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 10 W |
| Rövidzárálló | igen (bemeneti biztosítóval) |
| Üresjárásálló | igen |
| Akkumulátoros üzemmód | |
| Kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Kimeneti áram IN | 20 A |
| Statikus Boost (IStat.Boost) | 25 A |
| Kimeneti teljesítmény POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
| Kimeneti teljesítmény POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
| Veszteségi teljesítmény Üresjárat (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 W |
| Veszteségi teljesítmény Névleges terhelés (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 90 W |
| Rövidzárálló | igen |
| Üresjárásálló | igen |
| Általános adatok | |
| Kapacitás | 16 kJ |
| Tárolóeszköz | Kétrétegű kondenzátor |
| Pufferidő | 4 min (2,5 A) |
| 30 s (20 A) | |
| Bemenet | |
| Pozíció | 1.x |
| Csatlakozástechnika | |
| Pólusjelölés | 1.1 (+), 1.2 (+), 1.3 (-), 1.4 (-) |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| tömör | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| hajlékony | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| tömör (AWG) | 24 ... 10 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Csavarfej hajtásmód | Hosszanti rés L |
| Vezetékcsatlakozás, 2 vezető | |
| tömör | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| hajlékony | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| sodrott, TWIN szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Kimenet | |
| Pozíció | 2.x |
| Csatlakozástechnika | |
| Pólusjelölés | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| tömör | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| hajlékony | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| tömör (AWG) | 24 ... 10 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Csavarfej hajtásmód | Hosszanti rés L |
| Vezetékcsatlakozás, 2 vezető | |
| tömör | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| hajlékony | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| sodrott, TWIN szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Jel | |
| Pozíció | 3.x |
| Csatlakozástechnika | |
| Pólusjelölés | 3.1 (13), 3.2 (14), 3.3 (Alarm), 3.4 (Ready), 3.5 (Remote), 3.6 (Parallel Port), 3.7 (SGnd) |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| tömör | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| hajlékony | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| tömör (AWG) | 24 ... 18 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Interfész | EtherCAT |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Pozíció | 5.x |
| Támogatott protokollok | CoE |
| Reteszelés | Rögzítőkampó |
| Átviteli fizika | Twisted-Pair |
| Tulajdonságok | Autonegotiation |
| teljes duplex | |
| Topológia | Vonal |
| Gyűrű | |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
| Átviteli távolság | max. 100 m |
| Ciklusidő | < 100 µs |
| Elérési idő | ≤ 2 s |
| Chipkészlet | Renesas R-IN32M3 |
| Galvanikus leválasztás | igen |
| Jelállapot Remote | |
| Csatlakozójelölés | 3.5 |
| Csatorna | DI (digitális bemenet) |
| Állapot (konfigurálható) | Remote |
| Állapotfeltétel | Remote |
| Alacsony szintű jel | Összekötés SGnd felé < 3 kΩ |
| Magas szintű jel | nyitva |
| Jel −> állapot hozzárendelés | low - active |
| Viszonyítási potenciál | 3.7 (SGnd, ugyanaz, mint 1.3, 1.4, 2.2) |
| Jelállapot Párhuzamos port | |
| Csatlakozójelölés | 3.6 |
| Csatorna | DI / DO (digitális bemenet / digitális kimenet) |
| A kapcsolóbemenet leírása | Csatlakozókapocs a kommunikációhoz, párhuzamos üzem |
| Állapot (konfigurálható) | Parallel Mode |
| Állapotfeltétel (konfigurálható) | Nem aktív: nincs Aktív: Kimenet: pufferüzem < 1 V Kimenet: hálózati üzem 24 V (UN-1 V (jellemző)) Bemenet: SGnd-vel összekötve: pufferüzem indítása |
| Kapcsolófeszültség | < 1 V |
| 24 V (UN - 1 V (jellemző)) | |
| Áramterhelhetőség | 5 mA |
| Viszonyítási potenciál | Másik készülék párhuzamos port BE/KI |
| Jelállapot Alarm | |
| Csatlakozójelölés | 3.3 |
| Csatorna | DO (digitális kimenet) |
| Kapcsolókimenet | Tranzisztor |
| Állapot (konfigurálható) | Gyűjtött riasztás |
| Állapotfeltétel (konfigurálható) | Riasztási küszöb |
| Kimeneti feszültség | 27 V (UN - 1 V (jellemző)) |
| Kimenet terhelhető | max. 20 mA |
| Állapot −> jel hozzárendelés | active - low |
| Viszonyítási potenciál | 3.7 (SGnd, ugyanaz, mint 1.3, 1.4, 2.2) |
| LED-es állapotjelzés | piros (riasztás) |
| Jelállapot UIN OK | |
| Csatlakozójelölés | 3.1, 3.2 |
| Csatorna | DO (digitális kimenet) |
| Kapcsolókimenet | Elektronikus relé (OptoMOS) |
| Állapot (konfigurálható) | UIn OK |
| Állapotfeltétel (konfigurálható) | UIn > 22,5 V DC, UIn < 30 V DC |
| Kimeneti feszültség | max. 30 V |
| Kimenet terhelhető | 300 mA |
| Állapot −> jel hozzárendelés | active - high |
| LED-es állapotjelzés | zöld ( UIn OK) |
| Jelállapot Ready | |
| Csatlakozójelölés | 3.4 |
| Csatorna | DO (digitális kimenet) |
| Kapcsolókimenet | Tranzisztor |
| Állapot (konfigurálható) | Ready |
| Állapotfeltétel (konfigurálható) | Töltöttségi állapot = 100% vagy pufferüzem |
| Kimeneti feszültség | 27 V (UN - 1 V (jellemző)) |
| Kimenet terhelhető | max. 20 mA |
| Állapot −> jel hozzárendelés | active - high |
| Viszonyítási potenciál | 3.7 (SGnd, ugyanaz, mint 1.3, 1.4, 2.2) |
| LED-es állapotjelzés | zöld (töltöttségi állapot SOC) |
| SGnd jelföld | |
| Csatlakozójelölés | 3.7 |
| Kapcsolófeszültség | 0 V |
| Áramterhelhetőség | max. 60 mA |
| Funkció | Jelföld |
| Viszonyítási potenciál | 3.3 Alarm, 3.4 Ready, 3.5 Remote |
| Szigetelési feszültség bemenet, kimenet/készülékház | 500 V |
| Termékcsalád | QUINT DC UPS beépített kapacitással |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1351036 h (25 °C) |
| 903325 h (40 °C) | |
| 470143 h (60 °C) | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III (Speciális alkalmazás (SELV)) |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 244 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 125 mm |
| Beszerelési méret | |
| Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
| Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm, függőlegesen 50 mm |
| Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (készülékház / kapcsok) | V0 |
| Tokozat anyaga | Fém |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (Startup típus tesztelve) | -40 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 4000 m |
| Klímaosztály | 3K3 (az EN 60721 szerint) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % |
| Ütésállóság | 30 g, 18 ms, térbeli irányonként (IEC 60068-2-27 szerint) |
| Rezgésállóság (üzem) | 0,7g |
| Túlfeszültség-kategória | |
| EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
| EN 61010-2-201 | II (≤ 4000 m) |
| UL 60950-1 | II (≤ 4000 m) |
| Védett kisfeszültség | |
| Szabványmegnevezés | Védett kisfeszültség |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| UL | |
| Jelölések | UL 61010-1 |
| UL | |
| Jelölések | UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Jelölések | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| UL | |
| Jelölések | UL 121201 |
| UL | |
| Jelölések | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| UL | |
| Jelölések | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:14 |
| UL | |
| Jelölések | CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Devsion 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| CB séma | |
| Jelölések | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 | |
| EN 61010-1 | |
| EN 61010-2-201 | |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Zavarkibocsátás | Zavarkibocsátás EN 61000-6-3 és EN 61000-6-4 szerint |
| Zavarállóság | A készülék zavarállósága az EN 61000-6-2 szerint |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | 4 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Kimenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Jel | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Jel | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Bemenet/kimenet | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Cikkszám | 1076858 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMUIC3 |
| Termékkulcs | CMUIC3 |
| GTIN | 4055626785813 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 3 404 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 856 g |
| Vámtarifaszám | 85322900 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528EAC
Engedély azonosítója: RU*DE*HB54.B05799/20IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DK-89905-A1-ULIECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE/PTZ/0074cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Diboron trioxide (CAS-sz.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-sz.: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 02d1a342-fba6-4fad-9394-7ba11869532a |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 69,96 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű integrálás az ipari hálózatokba a szabadon megválasztható interfészen keresztül: USB/Modbus/RTU, PROFINET, EtherNet/IP™/Modbus/TCP, EtherCAT®
Hosszú élettartam a karbantartásmentes kétrétegű kondenzátorok révén
Nagy terhelések megbízható indítása a statikus boost használatával
Átfogó jelzés: A megelőző funkciófelügyelet jelzi a kritikus üzemállapotokat
Az áthidalási idő megnövelése max. négy készülék párhuzamos kapcsolásával
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51