A PSRmodular konfigurálható és egyedileg skálázható biztonsági rendszer, rugalmas biztonsági megoldás az Ön gépének vagy berendezésének felügyeletére. A PSRmodular átjárók a PSR-M alapmodul fölérendelt vezérlőhöz való csatlakoztatására szolgálnak. Ez az átjáró a CANopen® rendszerrel használható.
PSR-M-GW-CAN-XC-PI
-
Adatinterfész
1337853
Átjáró egy PSR-M alapmodul fölérendelt vezérlőbe való bekötésére, CANopen®, TBUS interfész, dugaszolható direkt rugós kapocs, TBUS összekötő mellékelve
Termékrészletek
Functional Safety
Engedély azonosítója: Z10029429 0013Rev.02cULus Listed
Engedély azonosítója: E196811Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gazdaságos biztonsági megoldás az egyedi igényekhez való kiváló illeszthetőségnek köszönhetően.
Gyors üzembe helyezés a hardver és a szoftver egyszerű konfigurálása révén.
A gépek állásidejét minimalizálni lehet az átfogó és könnyen megérthető diagnosztika segítségével.
Keskeny ház: szélessége csupán 22,6 mm
Szerszám nélküli és időtakarékos installálás a Push-in Technology alkalmazásával
Korrózióvédelem a nyomtatott áramköri lap védőlakkozása révén
ATEX 2. zónához, illete I. osztály 2. zónához alkalmas