VS-04-2X2X26C7/7-67A/OE/1,0
-
USB-kábel
1655742
Konfekcionált USB kábel, árnyékolt, színe RAL 5021 (vízkék), PUR külső köpeny, A/IP67 típusú USB-ről nyitott kábelvégre, hossza 1 m
Termékrészletek
| Érzékelő fajtája | USB 2.0 |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Méretezési feszültség (III/3) | 125 V |
| Méretezési áram | 1 A |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 480 Mbit/s |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | USB 2.0 |
| Átviteli sebesség | 480 MBit/s |
| Hullámellenállás | 100 Ω |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Készülékház anyaga | PA |
| O-gyűrű anyaga | FPM |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes USB A típus |
| Védettség | IP67 |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | szabad vezetékvég |
| Vezetékhossz | 1,00 m |
| FireWire [980] | |
| Vezeték tömege | 59 kg/km |
| Pólusszám | 6 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | FireWire [980] |
| Vezető felépítése | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
| Jel futásidő | 4,6 ns/m |
| Jelsebesség | 0,72 c |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,15 mm |
| AWG jelvezeték | 26 |
| Feszültségellátás vezetékfelépítése | 19x 0,20 mm |
| AWG feszültségellátás | 20 |
| Vezeték-keresztmetszet | 2x 2x 0,14 mm² (Jelvezeték) |
| 2x 0,5 mm² (Feszültségellátás) | |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | ≤ 1,05 mm (Jelvezeték) |
| nom. 1,4 mm (Feszültségellátás) | |
| Vezeték külső átmérője | 6,70 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | Cellás PE (Jelvezeték) |
| PVC (Feszültségellátás) | |
| Elemi ér, szín | fehér-kék, fehér-narancs, fehér, fekete |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| A párárnyékolás módja | Alumínium kasírozott poliészterfólia |
| Teljes sodratozás | 2 érpár és 2 feszültségellátó ér középen |
| Max. érellenállás | 150 Ω/km |
| Szigetelési ellenállás | 5 GΩ*km |
| Csatolóellenállás | 5,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±5 % (100 MHz esetén) |
| Üzemi kapacitás | 42 pF (méterenként) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 125 V |
| Vizsgálófeszültség | 1000 V |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 5 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 34 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 34 mm |
| Húzószilárdság | ≤ 30 N |
| Árnyékoló csillapítás | 60,00 dB (1000 MHz-ig) |
| Tűzállóság | az IEC 60332-2-2 szerint: |
| Olajellenállóság | az EN 60811-2-1 jelű szabvány szerint |
| Egyéb ellenállóság | Mikrobaállóság a DIN VDE 0282 jelű szabvány szerint |
| Hidrolízis ellenálló a DIN 53504 szabvány szerint | |
| Különleges tulajdonságai | Lakkozott felületeket károsító anyagoktól mentes |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -10 °C ... 50 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP67 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, fix elhelyezés) | -20 °C ... 60 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, elmozdítható elhelyezés) | 0 °C ... 50 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | dugasz/aljzat |
| Cikkszám | 1655742 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABNNFB |
| Termékkulcs | ABNNFB |
| GTIN | 4017918993832 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 97,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 73,468 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-sz.: 119-47-1) |
| SCIP | 0e287931-0346-41a6-9362-6f3328910f5f |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51