IFS-OP-CRADLE - Adaptermodul
2811886

A kezelőegységhez való tartó (IFS-OP-CRADLE) leválasztott kezelő- és kijelző készülékként ideálisan alkalmazható a 17,5 mm / 35 mm-es modulokhoz. Közvetlenül a kalapsínre szerelhető. Helyettesítő cikk: 2905872 IFS-BT-PROG-ADAPTER.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A kalapsínre való felpattintáshoz
A kezelő- és kijelzőegység kapcsolószekrénybe szereléséhez