Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

UCS WM-MP 237-195 7035 - Adapterlap
1225404

Adapter a 237-195 méretű UCS ház falra, VESA szabványú tartókra és üreges dobozokra rögzítéséhez, a ház felpattintható, anyaga: polikarbonát, szín: világosszürke, RAL 7035-höz hasonló

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rugalmas alkalmazás: csupán egy tartó a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz
Nincs szükség szerszámra: az UCS házak egyszerűen felpattinthatók
Sokféle alkalmazási lehetőség: VESA szabványú keretre és 60 mm átmérőjű süllyesztett dobozokra is használható

Gyakran ismételt kérdések


Használhatók-e az UCS sorozatú házak különböző alkalmazásokban?

Az UCS sorozat tartozékportfóliója az alkalmazások széles skáláján támogatja a használatot pl. asztalon, falon, szerelősínen, egymásra helyezve és VESA szabványos konzolokon.... Bővebben

Az UCS sorozat tartozékportfóliója az alkalmazások széles skáláján támogatja a használatot pl. asztalon, falon, szerelősínen, egymásra helyezve és VESA szabványos konzolokon.

Kevesebb