AC töltőkábel jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, 2. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, az elektromobilitáshoz szükséges töltőállomásokra (EVSE) szerelhető
EV-T2M3C-1AC32A-6,0M6,0ESBK00
-
AC töltőkábelek
1627112
CHARX connect, Típus 2, kábel: 6 m, egyenes, IEC 62196-2, AC töltővezeték jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, védősapkával, FIGYELEM: adott esetben kábelmenedzsmentre lehet szükség.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Minden Phoenix Contact jármű-töltőcsatlakozó és nyilvános töltőcsatlakozó egységes kialakítású
Ezüstözött felületű teljesítmény- és jelérintkezők
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Kényelmes használat az ergonomikus fogantyú és a kiegészítő gumibevonatú fogantyúelemek révén