AC töltőkábel jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, 2. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, az elektromobilitáshoz szükséges töltőállomásokra (EVSE) szerelhető
EV-T2G3C-3AC32A-24FTES-CP
-
AC töltőkábelek
1018698
CHARX connect comfort, Típus 2, 32 A tartós, 480 V AC, kábel: 24 ft, fekete, egyenes, védősapkával, ház: fekete, szürke, IEC 62196-2, AC töltővezeték jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, védősapkával
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Minden Phoenix Contact jármű-töltőcsatlakozó és nyilvános töltőcsatlakozó egységes kialakítású
Ezüstözött felületű teljesítmény- és jelérintkezők
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Kényelmes használat az ergonomikus fogantyú és a kiegészítő gumibevonatú fogantyúelemek révén
Az anyagok adatai rendelkezésre állnak az IMDS-ben (a járműipar nemzetközi anyagadatrendszere)
Az LV124, LV214, LV215-2 jelű járműipari szabványok válogatott tesztjeinek megfelelően vizsgálva
Folyamatos hosszirányú tömítettség a víz kábelbe való bejutásának megakadályozására