EV-T1G2C-1AC50A-25FT10ASBK11TU - AC töltőkábelek
1749096

CHARX connect comfort, Típus 1, AC töltővezeték, 50 A tartós, 250 V AC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 25 ft, fekete, egyenes, védősapka nélkül, hőmérséklet-érzékelőkkel, PHOENIX CONTACT logó, FIGYELEM: előfordulhat, hogy kábelmenedzsment szükséges., SAE J1772, 1. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Teljes termékkínálat
Kényelmes kezelés az ergonomikus kialakításnak köszönhetően - háromszorosan díjazott
Kérésre az Ön céglogójával - a töltőállomás egységes márkajelzéséhez
A hosszanti tömítettség biztonságosan véd a víz bejutása ellen
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Az LV124, LV214 és LV215-2 jelű járműipari szabványoknak megfelelően bevizsgálva
Az EV Ready 37 követelmények szempontjából ellenőrizve
Lézeres jelölésű, DIN EN 17186 szerinti csatlakozóprofil