VAL-US 347 ST
-
2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz
2800742
T2 osztályú túlfeszültség-védelmi dugasz nagyteljesítményű varisztorral, VAL-MS alapelemhez, termikus felügyelettel, optikai hibajelzéssel. Felépítés: 347˽V˽AC
Termékrészletek
Terméktípus | Túlfeszültség-levezető |
Termékcsalád | VALVETRAB MS |
IEC vizsgálati osztály | II |
T2 | |
EN típus | T2 |
Kialakítás | Dugasz |
Pólusszám | 1 |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
Levezető ellenőrizhető a CHECKMASTER-rel a szoftver-verziótól: | következő szoftververziótól: 1.10 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Néveleges frekvencia fN | 60 Hz (50 Hz) |
Méretrajz |
|
Szélesség | 17,5 mm |
Magasság | 52,4 mm |
Mélység | 55,3 mm |
Osztásegység | 1 TE |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
Az anyag CTI-értéke | 600 |
Szigetelőanyag | PA 6.6 |
Anyagcsoport | I |
Készülékház anyaga | PA 6.6 |
Védelmi utak | L-N |
L-PEN | |
Hatóirány | 1L-N/PE |
UN névleges feszültség | 240/415 V AC (TN) |
240/415 V AC (TT) | |
Néveleges frekvencia fN | 60 Hz (50 Hz) |
Legnagyobb tartós feszültség UC | 440 V AC |
Földelőáram IPE | ≤ 0,45 mA |
Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 200 mVA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 20 kA |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 40 kA |
Rövidzár állóság ISCCR | 25 kA |
Védelmi szint Up | ≤ 2,2 kV |
Maradékfeszültség Ures | ≤ 2,2 kV (In mellett) |
≤ 1,8 kV (10 kA-nél) | |
≤ 1,5 kV (5 kA mellett) | |
≤ 1,4 kV (3 kA mellett) | |
TOV-viselkedés UT-nél | 440 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
440 V AC (120 min./ ellenálló üzemmód) | |
Reakcióidő tA | ≤ 25 ns |
Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 125 A (gG) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
Rázkódás (üzemi) | 25g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Rezgés (üzemi) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL specifikációk | |
MCOV (L-N) maximális tartós feszültség | 440 V AC |
Névleges levezetési áramlökés In (L-N) | 20 kA |
Védelmi utak | L-N |
Névleges feszültség | 347 V AC |
Energiaelosztó rendszer | Single phase |
Névleges frekvencia | 50/60 Hz |
Mért feszültségkorlát, MLV (L-N) | 2280 V |
SPD típus | 4CA |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
Megjegyzés | 2011 |
Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
Megjegyzés | 2012 |
Szerelési mód | alapelemre |
Cikkszám | 2800742 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CL1321 |
Termékkulcs | CL1321 |
GTIN | 4046356641968 |
Tömeg/db (csomagolással) | 51,18 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 51 g |
Vámtarifaszám | 85363090 |
Származási ország | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
MPB 18/4- 8 - Átkötőhíd 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Átkötőhíd 2809241
-
MPB 18/1-57 - Átkötőhíd 2809238
-
MPB 18/1-12 - Átkötőhíd 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Átkötőhíd 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Átkötőhíd 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Átkötőhíd 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Átkötőhíd 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Átkötőhíd 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Átkötőhíd 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
VAL-MS BE - Túlfeszültség-védelmi alapelem T 2 típus 2817741
-
VAL-MS BE/FM - Túlfeszültség-védelmi alapelem T 2 típus 2817738
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51