Verhetetlen csapat – a berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáért

A túlfeszültség-védelem és a tápellátások nagyszerűen kiegészítik egymást, ha a berendezések magas fokú rendelkezésre állásáról van szó. Tudjon meg erről többet ezen a weboldalon vagy az e-cikkünkből.
Túlfeszültség-védelem és tápellátás mint puzzle-darabok, sötét háttér előtt

Minden rendszerben jól összehangolt komponensekre van szükség. Csak így oldható meg, hogy a berendezések rendelkezésre állása nagy EMC-terhelés esetén is magas legyen. A Phoenix Contact verhetetlen csapata segít a nem kívánatos és költséges termeléskiesések elkerülésében.

QUINT POWER tápegység képe

Negyedik generációs QUINT POWER tápegység

A tápellátás minden ipari installáció lelke

Az elektromos berendezések vezérléséhez és felügyeletéhez ma már nélkülözhetetlen a 24 V-os tápellátás. Az egyszerű automatizálási készülékek is kihasználják ennek a tápellátásnak az előnyeit. A berendezés feletti ellenőrzés fenntartása érdekében ezért nagyon fontos a stabil 24 V-os tápellátás.

PLUGTRAB PLT-SEC túlfeszültség-védelmi termékválaszték

T3 típusú PLUGTRAB PLT-SEC túlfeszültség-védelem direkt rugós csatlakozástechnikával

A túlfeszültség-védelem tovább növeli a berendezések rendelkezésre állását

Mivel igen nagy befolyással van a berendezések rendelkezésre állására, a 24 V-os tápellátás az elektromos berendezés leginkább védendő részei közé tartozik. A tápellátás közvetlen védelmét szolgáló T3 típusú túlfeszültség-védelem ezért észszerű beruházás a berendezések rendelkezésre állása szempontjából. A legjobb védelem érdekében egymáshoz hangolt túlfeszültség-védelmi és tápellátási részegységeket célszerű használni.

T3 típusú PLT-SEC túlfeszültség-védelem és QUINT POWER tápellátás, mint a kirakós játék részei

A PLT-SEC túlfeszültség-védelem és a QUINT POWER tápellátás verhetetlen együttese

Egy verhetetlen csapat

A 2. generációs egyfázisú PLUGTRAB PLT-SEC túlfeszültség-védelem és a 4. generációs QUINT POWER tápegység optimálisan egymáshoz hangolt kombinációja szélsőséges környezeti feltételek mellett is maximális védelmet nyújt az Ön rendszere számára.

Önnek nyújtott előnyök

  • A tápellátás akár tízszer jobb védelme a túlfeszültségek ellen
  • A tápellátás várható élettartama a kétszeresére nő
  • Nagy tervezési biztonság az 5 éves garancianyújtásnak köszönhetően

Nagyobb terhelhetőség

Szimmetrikus áramelosztás túlfeszültség fellépése esetén

Áramterhelhetőség

Az összehangolt túlfeszültség-védelmi komponensek alkalmazásával túlfeszültség fellépése esetén lehetővé válik az áramok szimmetrikus elosztása.

Akár tízszer jobb védelem:

A T3 típusú, 2. generációs PLUGTRAB PLT-SEC túlfeszültség-védelmi készülék alkalmazásával a 4. generációs QUINT POWER tápegység tízszer nagyobb lökőáram-terhelhetőségű, mint e nélkül a védelem nélkül.

Kétszeres várható élettartam:

A nem összehangolt termékekkel való összehasonlítás a következőt mutatja: a 2. generációs PLT-SEC túlfeszültség-védelem és a 4. generációs QUINT POWER tápegység kombinációja megduplázza a tápellátás várható élettartamát.

További információk

A részegységeket a vizsgálóállványra helyeztük. A koordinációs vizsgálatok vizsgálati eredményeit itt töltheti le.

Minket meggyőz a csapatunk
Garanciális ígéret

Ha ennek a kombinációnak az alkalmazása ellenére az Ön 4. generációs QUINT POWER tápegysége mégis meghibásodna, akkor a vásárlás dátumától számított első öt éven belül ingyenesen kicseréljük.

Garanciafeltételek betöltése
A PLT-SEC túlfeszültség-védelem és a QUINT POWER tápellátás
Tápellátás: QUINT POWER

QUINT POWER tápegységek

Csapatjátékosunk: a QUINT POWER tápegység

  • SFB Technology
  • Statikus és dinamikus boost
  • Megelőző funkciófelügyelet
  • Egyedi megoldások 1 db-os mennyiségtől kezdve
PLT-SEC túlfeszültség-védelem

PLT-SEC túlfeszültség-védelem

Csapatjátékosunk: a PLT-SEC túlfeszültség-védelem

  • Végkészülékek védelme
  • Nemzetközi tanúsítás
  • Állapotjelzés és távjelző érintkező
  • Dugaszolható és vizsgálható

Verhetetlen csapat a berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáért

Tökéletes csapat: egy férfi biztosítja a mászófalon kapaszkodó társát
A PLT-SEC túlfeszültség-védelem és a QUINT POWER tápellátás YouTube