Intelligens energiagazdálkodás a MINT-tel A MINT egy öntanuló, önállóan működő energiagazdálkodási rendszer, amely összekapcsolja és összehangolja az összes energiaforrást és fogyasztót, egyensúlyban tartva az energiaelosztást. Mindezt az energiainfrastruktúrába történő speciális eszköz beruházás nélkül.

Intelligens energiagazdálkodás a MINT-tel
MINT

A MINT előnyei

A MINT-nek köszönhetően a legtöbbet hozhatod ki a helyben termelt és megújuló energiából, korlátozhatók a fogyasztási csúcsok és elkerülhetők az áramkimaradások. A központi irányítópult (dashboard) lehetővé teszi a teljes infrastruktúra vezérlését.

Letölthető előadás
MINT - AI vezérelt energiamenedzsment rendszer WEBINÁRIUM

Lemaradtál előadásunkról? Nem probléma! Innen letöltheted előadásunk szakmai anyagát.

KÉREM AZ ELŐADÁS ANYAGOT!
MINT - AI vezérelt energiamenedzsment rendszer

Hogyan fejti ki hatását a MINT?

Az energiakínálatra összpontosít, nem pedig a keresletre. Ahelyett, hogy arra összpontosítana, hogy mennyi energiára van szükség, azt figyeli a rendszer, hogy mennyi energia áll rendelkezésre. Ezután a MINT energiagazdálkodási rendszer elosztja a rendelkezésre álló energia fogyasztását a hátralévő idővel a felhasználó igényei szerint.

Ezenkívül a MINT figyelembe veszi mind a szabályozható/kapcsolható fogyasztókat, például az elektromos jármű flottát vagy az energiatároló akkumulátorokat, mind pedig az előre nem látható és bonyolult fogyasztókat, mint például a gyártási folyamatokat vagy a vállalat épületének napi fogyasztását (világítás, laptop töltők, automatikus tolóajtók stb.).

Energiaforrások

Energiaforrások

Hálózati kapcsolat
Az energiaszerződések parméterei a MINT-ben beállíthatók, a rendszer tudja, mikor tudja a legjobb áron az energiát beszerezni a hálózatból. Ezenkívül soha nem lépi túl a maximális csúcskapacitást tizenöt percnél tovább, ezzel elkerülhetők a vártnál magasabb költségek a kapacitásdíj miatt.

__Nap- és szélenergia __
A MINT optimálisan használja fel a helyben termelt (megújuló) energiát. Az időjárás-előrejelzéseknek köszönhetően a rendszer tudja, hogy a napelemek vagy szélturbinák mikor termelik a legtöbb energiát, és mikor kell a helyben előállított energiát helyhez kötött akkumulátorokban tárolni.

Akkumulátor
A megfelelő energiatárolás támogatja az optimális energiagazdálkodást. A hálózati energiát akkor tárolják, amikor az a leggazdaságosabb, míg a helyben termelt felesleges energiát akkumulátorokban tárolják. A rendszer célja, hogy mindig helyben termelt és olcsó villamos energia álljon rendelkezésére.

Ezenkívül a MINT elegendő szabad tárolóhelyet tart fenn a hálózat üzemeltetőjének esetleges kérései számára, hogy a nagy mennyiségű felesleges energiát eltávolítsa a hálózatból.

Energiafogyasztók

Energiafogyasztók

E-mobilitás
A MINT tudja, mikor a leggazdaságosabb a hálózatból származó villamos energia, vagy mikor van többlet helyben termelt energiából. Így a rendszer pontosan tudja, mikor kell táplálnia a töltőállomásokat.
Ezenkívül a végfelhasználó kényelme mindig az alapvető követelmény. Kiválaszthatja például a jármű töltési időszakát. Ez biztosítja, hogy mindig elegendő hatótávolsággal rendelkezzen, amikor útra indul.

Gyártó létesítmény
A létesítmények áramellátása soha nem kerülhet veszélybe. Az elsőbbségi fogyasztók mindig megelőzik az összes többi fogyasztót, például a töltési infrastruktúrát.

HVAC
MINT öntanuló rendszert tartalmaz. Idővel a múltbeli adatok alapján előre tudja jelezni a különböző energiaberendezések, például a fűtési és hűtési rendszer fogyasztási mintáit. A rendszer szükség esetén valós időben alkalmazkodik, mindig az előre meghatározott prioritási szabályok szerint.

Előre nem látható fogyasztók
Bizonyos fogyasztási mintákat, például a világítást, a képernyőhasználatot vagy a laptop töltését az irodahelyiségben a MINT nem tudja pontosan megjósolni. Ugyanez vonatkozik a nagy fogyasztókra is, akiknek kiszámíthatatlan csúcsfogyasztása van a termelési folyamatban. Ezért a rendszer alapértelmezés szerint elegendő energiát biztosít ezekhez az "ellenőrizhetetlen terhelésekhez".

Alkalmazások a MINT-tel

E-mobilitás
Saját energia előállítása
Akkumulátoros tárolás és Power-to-X
Változó energia tarifák
E-mobilitás

Elektromos járműflottájának töltési infrastruktúrája jelentős számú új fogyasztót jelent egy vállalkozás számára. Ez jelentősen megnöveli az energiaigényt, miközben a rendelkezésre álló villamos energia gyakran ugyanaz marad, mint korábban.
Tehát be kellene fektetnünk egy nagyobb kapacitásba? Nem feltétlenül. A fogyasztás intelligens elosztása az időszak alatt néha elegendő a töltési infrastruktúra megfelelő ellátásához, néhány kisebb beavatkozással:

  • Tegyük fel, hogy van 10 db 22 kW-os töltőállomásod, tehát együtt 220 kW, és ezek 100 kW kapacitással csatlakoznak a hálózathoz. Az összes töltőállomás teljes teljesítménnyel (220 kW) történő együttes tápellátásához ezért a rendelkezésre álló kapacitás (100 kW) több mint kétszeresére van szükség.

  • Másképp is megközelíthetjük a problémát: ahelyett, hogy hálózat bővítésbe fektetnénk be, eloszthatjuk a rendelkezésre álló kapacitást (100 kW).

  • Tegyük fel, hogy azt szeretnéd, hogy minden autót 8 órán belül töltsenek. Tehát 8 óra alatt 100 kW-ot kapunk, és így a teljes rendelkezésre álló energia 800 kWh.

  • Ha minden autónak 20 kWh-ra van szüksége a teljes feltöltéshez, akkor mind a 10 autónak összesen 200 kWh-ra van szüksége.

  • A szükséges 200 kWh-t 8 óra alatt elosztva valójában csak 25 kW teljesítményre van szükségünk, ami még 4-szer kevesebb, mint a jelenlegi 100 kW teljesítmény.

A MINT Advanced segítségével nincs szükség nagyobb hálózati kapacitásra, épp ellenkezőleg: szükség esetén még tovább bővítheti töltési infrastruktúráját.

Ezenkívül a rendszer figyelembe veszi mind az energiaárakat, mind az időjárás-előrejelzéseket és a felhasználói preferenciákat, hogy minden autót időben töltsön:

  • Az alkalmazáson keresztül minden elektromos jármű felhasználó jelzi a kívánt indulási időt, így a MINT tudja, mely töltőállomások élveznek elsőbbséget.

  • Ezenkívül a rendszer előre tudja, hogy mennyi energiát kell biztosítania az összes autó időben történő feltöltéséhez.

  • Elegendő villamos energiát tárol a hálózatból (alacsony költséggel) vagy helyben előállított megújuló energiát az akkumulátorokban.

  • Ezt a tárolt villamos energiát arra használják, hogy elkerüljék a hálózati fogyasztás csúcsait.

  • Az eredmény: kényelem minden EV felhasználó számára és minimális energiaköltség.

Saját energia előállítása

Helyben termelsz energiát, és azt optimálisan szeretnéd felhasználni vállalkozásod számára. De mit kezdesz a helyben termelt többlet villamos energiával ahelyett, hogy betáplálnád a hálózatba?

Hozd ki a legtöbbet energiatermeléséből a mesterséges intelligencián alapuló energiagazdálkodási rendszer által szabályozott hatékony akkumulátoros tárolással:

  • A MINT ismeri az időjárás-előrejelzést, köszönhetően az időjárás előrejelző rendszerhez való csatlakozásnak.
  • Napos vagy szeles az idő? A megtermelt megújuló energia többletet helyben, akkumulátorokban tárolják
  • Ha fennáll a csúcsfogyasztás kockázata a hálózaton, a rendszer a tárolt megújuló energiát használja.
  • A rendszer elegendő energiát tárol a hálózatból, amikor a villamosenergia-tarifa a legelőnyösebb.
  • Ily módon a MINT biztosítja, hogy a helyben előállított megújuló energiát mindig optimálisan használják fel, és hogy az energiaköltségek minimálisak legyenek.

Akkumulátoros tárolás és Power-to-X

Az energiatárolás legkézenfekvőbb módjai, például az akkumulátorok vagy más hasonló tárolórendszerek mellett az új, fejlett technológiák lehetővé teszik számunkra, hogy az energiát elektromos üzemanyagokká (e-üzemanyagokká) alakítsuk át.

Különösen hosszú távon a Power-to-X érdekes ahhoz, hogy a többlet villamos energiát hosszú távon nyereségessé tegye:

  • Rövid távon a felesleges energiát akkumulátorokban tárolják.
  • A MINT tudja, mikor kell tárolni vagy felhasználni az energiát az optimális teljesítmény érdekében.
  • A felesleges villamos energia hidrogénné vagy más e-üzemanyaggá is alakítható.

Változó energia tarifák

A MINT sokoldalú. Egyrészt a rendszer ismeri az aktuális energiaárakat (energiatőzsde kapcsolat), és tudja, mikor lehet alacsony áron villamos energiát kinyerni a hálózatból.

Másrészt, mint vállalat, segíthet fenntartani a hálózat egyensúlyát, és akár kompenzációt is kaphat érte, köszönhetően a rugalmas piachoz való csatlakozásnak:

  • Tegyük fel, hogy napos, szeles napunk van, így túl sok helyben termelt energia kerül a hálózatba, ami ennek következtében túlterhelődik.
  • A hálózat üzemeltetője ezután dönthet úgy, hogy növeli a kötelező átvételi árat, vagy ami még rosszabb, kikapcsolja a napelemek inverterét, hogy megakadályozza a hálózat még kiegyensúlyozatlanabbá válását.
    -Kötött-e szerződést a hálózat üzemeltetőjével? Ebben az esetben pénzt kereshet, ha nagy mennyiségű villamos energiát távolít el a hálózatból.
  • Hogy? A nyilvános töltőállomásokat, a helyhez kötött akkumulátorokat és más nagyfogyasztókat rövid időre maximális kapacitással telepítik, hogy helyreállítsák a hálózat egyensúlyát.
  • Tehát ez egy nyer-nyer-nyer: ingyen energiát fogyaszt, és ezen felül kompenzációt kap a hálózat üzemeltetőjétől, miközben kielégíti az összes végfelhasználót.

MINT Core, Advanced vagy Custom?

A MINT energiagazdálkodási rendszer több blokkból áll. A MINT Core minden rendszer alapja, az energiagazdálkodás dobogó szíve.

Ezután dönthetsz úgy, hogy tovább bővíted rendszered MINT Advanced, vizualizációs vagy ESG jelentésekkel.

Szeretnél integrálni olyan technológiát, amelyet alapértelmezés szerint még nem kínálunk? Ez a MINT Custom segítségével lehetséges.

MINT Core: A helyszíni energiaforrások és fogyasztók integrációja
MINT Advanced: Optimalizálás mesterséges intelligenciával
MINT Custom: 100% személyre szabott
MINT Core: A helyszíni energiaforrások és fogyasztók integrációja

A MINT Core egy helyi PLC vezérlő, amely integrálja az összes energiaforrást és fogyasztót, és valós időben vezérli azokat. Ennek a vezérlőnek köszönhetően nem kell aggódnia az energiaellátás miatt. A rendszer folyamatosan biztosítja, hogy az energiaáramlás soha ne szakadjon meg.

Nem számít, milyen bővítéseket tervez, a MINT Core mindig gondoskodik az energiagazdálkodásról. Ez a vezérlő vezérli a fogyasztókat és az energiaforrásokat.

A MINT Core lehetővé teszi napelemek, töltőállomások, akkumulátorok vagy villamos energia integrálását a hálózatból. Itt megtudhatod, mely márkák kompatibilisek a MINT Core-ral.

MINT Advanced: Optimalizálás mesterséges intelligenciával

A MINT Advanced egy AI komponens, amely a MINT Core-ral kombinálva optimalizálja az energiagazdálkodást. Idővel a rendszer megtanulja az összes fogyasztási mintát, és így egyre pontosabbá válik.

A különböző forrásokból származó adatok felhasználásával, mint például az energiaárak, az időjárás-előrejelzések és a felhasználói preferenciák, a MINT Advanced javaslatot ad a helyi vezérlőrendszernek a rendelkezésre álló energia leggazdaságosabb és környezetbarátabb tárolására vagy felhasználására.

Ezenkívül a MINT Advanced végső célja mindig az optimális kényelem minden végfelhasználó számára. Te döntöd el, hogy mely fogyasztók élveznek elsőbbséget - például a gyártócsarnok -, és kik soha nem fogyhatnak ki az energiából.

És ez az optimális kényelem az EV felhasználókra is vonatkozik. Az alkalmazás különböző felhasználói profiljainak és a rendelkezésre álló energia ismeretének köszönhetően__ autód teljesen fel van töltve, pontosan akkor, amikor szükséged van rá,__ túlterhelés vagy energiapazarlás nélkül.

MINT Custom: 100% személyre szabott

Már integrálhatjuk a napelemeket, töltőállomásokat, akkumulátorokat vagy villamos energiát a hálózatból a MINT Core-ba. Szeretnél integrálni más technológiákat, például szélturbinákat, HVAC-rendszerét vagy speciális gyártási folyamatokat? Ebben az esetben Neked a MINT CUSTOM megoldása felel meg a legjobban.

A MINT folyamatos növekedésének köszönhetően egyre több technológiával tudjuk bővíteni standard kínálatunkat. Ami ma a MINT Custom része, az holnap már a standard rendszer része lehet. Gondoskodunk arról, hogy bármit összekapcsoljon, amit csak szeretnél. Itt megtudhatod, mely márkák kompatibilisek már ma a MINT Core-ral.

Épületenergetikai-, és ipari park pályázat

Épületenergetikai-, és ipari park pályázat

Az energia management rendszerek ezidáig adatgyűjtésről, adat feldolgozásról, megjelenítésről, riportolásról szóltak. Az igények azonban bővültek az utóbbi időben: az energetikai folyamatokba aktívan beavatkozó rendszerek váltak szükségessé. Ezek az energia árak emelkedése okán jelentkeztek részben, de a különböző épületenergetikai pályázatok, ipari park pályázatok előírásai is megkövetelték például a nagyobb arányú megtakarításokat, hatékonyság növelést.

Ehhez olyan energia management rendszerek szükségesek, amelyek figyelik az aktuális források elérhetőségét (megújulók, hálózati források), azok pillanatnyi árát, a terhelések volumenét (legyen ez elektromos autó töltő, irodaház, ipari park fogyasztója, gép, üzemrész, akkumulátoros energia tároló stb) és úgy gazdálkodik a rendelkezésre álló energia forrásokkal, hogy mindig a legkedvezőbb legyen az energia beszerzés, így csökkentve az adott szervezet energia beszerzési árait, vagy a már említett épületenergetikai pályázatok, ipari park pályázatok követelményeinek teljesítését.

A MINT vizualizációja

A MINT megjelenése Minden energiagazdálkodás egyetlen Dashboardon

A MINT megjelenést választod?

A személyes elvárásaidhoz igazított központi Dashboard segítségével meghatározhatod, hogy milyen energiaáramlásokat szeretnél látni.

Az irányítópulton megtekintheted létesítményed összes energiaáramlását, és egyszerre több helyszínt is megfigyelhetsz. Ezenkívül az energiagazdálkodás vizualizációja felhőalapú, ezért könnyen elérhető bármely internetböngészőn keresztül.

Egy nemzetközi példa a MINT rendszer alkalmazásáról: Az Enerdeal energetikai infrastruktúrájának optimalizálása a MINT által

Az Enerdeal, a zaventemi székhelyű napenergia-specialista a MINT-et választotta energetikai infrastruktúrájának optimalizálására.

Az Enerdeal telephelyén a MINT biztosítja a helyben termelt energia maximális felhasználását. A rendszer vezérli a töltési infrastruktúrát, így az elektromos járművek csak akkor töltődnek, amikor a napelemek energiát termelnek.

Az energiát helyben állítják elő, de kevés vagy egyáltalán nem kell tölteni a járműveket? Ebben az esetben a felesleges energiát az akkumulátorra küldjük. Ily módon a rendszer minimalizálja a hálózatba történő betáplálást, és a lehető legnagyobb mértékben korlátozza a fogyasztási csúcsokat, hogy a kapacitási tarifát minimális szinten tartsa.

Trends Impact Awards 2023

A MINT-et jelölték a 2023-as Trends Impact Awards-ra

Ezzel a megoldással nemcsak abban segítjük az üzleti vezetőket, hogy átvegyék az irányítást az energiagazdálkodásuk felett, hanem felgyorsítjuk a fenntarthatóbb társadalomra való teljes átállást is. Ez a fejlemény nem maradt észrevétlen, mert a MINT-nek köszönhetően a Phoenix Contact Belgiumot jelölték a 2023-as Trends Impact Awards-ra.

Magyar nyelvű szakmai anyag
Energiagazdálkodási rendszer (EMS) az energiahatékonyságért

Manapság minden eddiginél fontosabb a saját energia
előállítása és fogyasztásának ellenőrzése a vállalat számára.
Valójában az energiafelhasználás pontjai különböző szinteken vannak; üzemek, maga az épület és a járműtöltő pontok. Ezért létfontosságú, hogy az energiatermelést-és fogyasztást
a lehető leghatékonyabban kezeljük. Nézd meg hogyan történik mindez a MINT energiagazdálkodási rendszerrel!

LETÖLTÉS
Energiagazdálkodási rendszer (EMS) az energiahatékonyságért