Jelek megbízható kapcsolása – a legszűkösebb helyeken is

A Phoenix Contact relérendszerei nagy teljesítőképességű és megbízható interfészt képeznek a vezérlő és a berendezés perifériái között. A PLC-INTERFACE relésorozat Lead Frame technológiája szilárd alapot képez a jelek megbízható kapcsolása, leválasztása és felerősítése számára.

Kiegészítőleg elektromechanikus és szilárdtest relék is használhatók – ez a kombináció nap mint nap sokmillió kapcsolási ciklusban és relékapcsolásnál bizonyít.

Innováció, szenvedély és úttörő szellem

1996-ban a Phoenix Contact mérföldkövet állított fel a relétechnika terén: először integrálta a Lead Frame technológiát 6,2 mm-es beépítési szélességű relémodulba. Ez mind a mai napig egyedülálló a piacon.

ugrás a termékoldalra
PLC relérendszer Lead Frame technológiával − termékkép
Közelkép egy Lead Frame technológiájú relémodulról

Lead Frame technológia Önnek nyújtott előnyök:

A Lead Frame technológia lehetővé teszi a következőket:

  • Besajtolt elektronikus alkatrészek, pl. diódák, RC-kombinációk és LED-ek az integrált funkcionális és védelmi kapcsolásokhoz, közvetlenül a reléfoglalatban
  • Az optimalizált hőmenedzselés megakadályozza a pontszerű felmelegedést, és meghosszabbítja az elektronikus alkatrészek üzemi élettartamát
  • Jól bevált technológia a nagyon kisméretű relérendszerekhez
  • Fenntartható konstrukció a jól elválasztható alkatrészek révén
  • Egyszerű vezetékezés direkt rugós és csavaros csatlakozási technológiával
 Logic+ szoftvertananyag egy laptop számítógép képernyőjén, PLC logikai modullal

A relék trendjei

Digitalizálás és hálózatba kötés helytakarékossággal és optimalizált kapcsolási viselkedéssel kombinálva a nagy rendelkezésre állás érdekében: ezek azok a trendek, amelyeket a Phoenix Contact már ma a PLC-INTERFACE moduláris relésorozattal standardként kínál. A termékkínálat lefedi a különleges alkalmazásokat, valamint valamennyi szektor minden szokásos alkalmazását is.

  • Nagyon kisméretű, egyszerűen kezelhető relérendszerek integrált funkciókkal, egészen a vezérlőkbe rendszerkábelezésen keresztül való hibamentes bekötésig
  • Az elektromechanikus és szilárdtest reléket hibrid kapcsolókészülékekbe lehet kombinálni
  • Kényszervezetésű relék a nagy megbízhatóságért
  • DC relék nagy kapcsolási áramokkal, mint amilyenek pl. a LED-es világításokhoz és töltőegységekhez szükségesek
  • A PLC relésorozat egyszerű bővítése PLC logic logikai modullá, hálózatokba való bekötéssel
  • A relék digitalizálása, valamint konfigurálás és hozzáférés alkalmazáson keresztül
PLC relémodulok gyártása: nagyfeszültségű vizsgálóhely

Lead Frame technológiájú PLC relémodulok gyártása Minőség a legkisebb részletekben is

Csak akkor lehetünk biztosak a minőségben, ha a legkisebb részleteket is ismerjük. Saját műanyag- és fémalkatrészgyártó részlegeinkben azok az alkatrészek készülnek, amelyek később a kiváló minőségű komponensek alapját képezik.
Minden egyes terméket 100%-os vizsgálatnak vetünk alá, ez magától értetődik.
A Phoenix Contact sok tekintetben a saját kompetenciájára és know-how-jára támaszkodik. A konstrukciós és fejlesztő részlegekben folyamatosan innovatív
termékötleteket valósítunk meg.