Webinárium-sorozat: Bevezetés a robbanásvédelembe Használja ki szakértelmünket, és szerezzen alapos ismereteket, valamint gyakorlati betekintést a robbanásvédelem különböző aspektusaiba.
Üdvözöljük!
Üdvözöljük a „Bevezetés a robbanásvédelembe” című átfogó videósorozatunk nézőjeként. Katrin Petters és Heinrich Käuper szakértőink bemutatják Önnek a robbanásvédelem különösen fontos alapelveit és törvényi követelményeit, valamint végigvezetik Önt gyakorlati példákon.
A tananyag mellett minden videó tartalmaz egy gyakorló részt is, amelyben Ön önállóan ellenőrizheti és elmélyítheti a megszerzett tudását. Ezt követően a téma összetettségétől függően írásban vagy magyarázó videó formájában kapja meg a megoldásokat.
Webinárium-sorozat: Bevezetés a robbanásvédelembe
Bevezetés a robbanásvédelem alapjaiba és a jogi keretfeltételekbe 1. videó
Ez az oktatóvideó a robbanásvédelem alapjait mutatja be, beleértve a robbanások létrejöttét és megelőzését, a robbanási határokat és a védelmi intézkedéseket. Az európai ATEX-irányelvekkel és a globális IECEx rendszerrel foglalkozik. Ezenkívül ismerteti a gyártókra vonatkozó elektromos robbanásvédelmi szabványokat is.
Az üzemi eszközök kiválasztása a másodlagos robbanásvédelemhez 2. videó
Ez a videó a másodlagos robbanásvédelemre összpontosít. A készülékek gyújtószikra-mentességi besorolásnak megfelelő kiválasztásakor a felhasználó szakembernek elemeznie kell a veszély fajtáját, valamint a veszély időtartamát és gyakoriságát. A veszély fajtája a gyújtóforrásnak a gyulladási hőmérséklet és a gyújtási energia szerinti megítélésére vonatkozik. Ennek során a hőmérsékleti osztályokat és a csoportokat (gáz és por) is figyelembe kell venni. A veszély időtartama és gyakorisága szempontjából a zónákra osztás, valamint a készülékkategória és a készülékvédelmi szint közötti összefüggést kell megállapítani.
Az üzemi eszközök gyújtószikra-mentességi besorolásai és jelölése 3. videó
Ez az oktatóvideó a másodlagos robbanásvédelem különböző gyújtószikra-mentességi besorolásait mutatja be, amelyek mindegyikének célja a robbanásveszélyes légkörök begyulladásának megakadályozása. Gyakorlati termékpéldákon keresztül magyarázza el, hogy az EU-ban az üzemi eszközöket a 2014/34/EU ATEX irányelvnek és az IEC/EN 60079-0 szabványnak megfelelően hogyan kell jelölni a robbanásveszélyes Ex területeken való használathoz. Azt is megtudhatja, hogyan alakult a készülékek jelölése történelmileg, és melyek a jelenlegi követelmények.
A gyújtószikra-mentesség alapjai és a gyakorlati vizsgálat 4. videó
Ez a videó a gyújtószikra-mentességi besorolásra összpontosít, amely a teljes áramkörre kiterjed. Az áramot és a feszültséget úgy kell korlátozni, hogy semmilyen szikra vagy hőhatás ne gyújthassa meg a robbanásveszélyes légkört. Termékpéldákon keresztül bemutatjuk, hogyan kell kialakítani a gyújtószikra-mentes áramköröket, és hogyan kell kiválasztani a megfelelő készülékeket. Különösen a gyújtószikra-mentesség szabvány által előírt igazolását és annak különleges feltételeit ismertetjük gyakorlati példákon keresztül.