1800-as és 1900-as sorozatú nem menedzselhető switchek
Az 1800-as és az 1900-as sorozat nem menedzselhető switchei nagy portsűrűségüknek köszönhetően maximum 24 hálózati résztvevő csatlakoztatását teszik lehetővé. Lapos, 19”-os kialakításuk révén optimálisan alkalmasak számító- és vezérlőközpontokban való használatra.
A switchbe épített LED-ek lehetővé teszik a kapcsolat egyszerű diagnosztizálását
Egyszerű LED-es diagnosztika
Az 1800-as és 1900-as sorozatú nem menedzselhető switchek a 24 port mindegyikénél két LED-del vannak ellátva a port tevékenységének diagnosztizálására. Így az aktuális átviteli sebesség mellett a port aktív adatfolyama is megfigyelhető. A felhasználó így egy pillantással ellenőrizheti, hogy nem szakadt-e meg a kapcsolat pl. kábelhiba miatt.
Az 1800-as és 1900-as sorozatú nem menedzselhető switchek a 19”-os szekrényekben történő használathoz illeszkedve váltakozó árammal üzemelnek.
A beszerelés helyéhez illeszkedő feszültségellátás
Az 1800-as és 1900-as sorozatú nem menedzselhető switchek a velük együtt szállított hálózati kábelen keresztül, váltakozó árammal üzemelnek. Ebben különböznek a kalapsínre szerelhető switchektől. Ezért ideálisan alkalmasak a 19”-os fiókokkal felszerelt szerverszekrényekben való használatra. A 24/48 V DC tápellátáshoz nincs szükség külön tápegységre.
Az FL SWITCH 1800 és 1900 sorozatú készülékek áttekintése
A legfontosabb adatok áttekintése:
FL SWITCH 1800 | FL SWITCH 1900 | |
---|---|---|
Átviteli sebesség | 10/100 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s |
Feszültségellátás | 100 V AC ... 240 V AC | 100 V AC ... 240 V AC |
Hőmérséklet-tartomány | 0 °C ... +60 °C | 0 °C ... +60 °C |
Védettség | IP20 | IP20 |
Különlegességek | 19”-os kialakítás, QoS | 19”-os kialakítás, QoS |
Engedélyek | CE, UL, KC | CE, UL |
Ugrás a terméklistához | Ugrás a terméklistához |