Nagyáramú készülékcsatlakozók Kényelmesen és nagy teljesítménnyel: csatlakoztassa Ön is a nagy áramokat és feszültségeket gyorsan, egyszerűen és biztonságosan. A Phoenix Contact új nyomtatott áramköri és átvezető kapcsai segítségével nagy teljesítményeket lehet átvezetni a készülék falán, és el lehet juttatni azokat a nyomtatott áramkörre.

Nagyáramú készülékcsatlakozók

Előnyei

  • Gyors és kényelmes vezetékcsatlakoztatás − a direkt rugós és Push-Lock csatlakozástechnikának köszönhetően
  • Költségmegtakarítás az SMT gyártási eljárásba való integrálás révén
  • Többször alkalmazható − az újra lezárható rugós érintkezők révén
  • Nagyteljesítményű csatlakozás − a max. 76 A-es áramterhelhetőségnek köszönhetően
  • Teljeskörű csatlakoztatás − a ház külső falától a nyomtatott áramköri lapig alkalmazható csatlakozástechnikákkal
PWO 16 átvezető kapocs

PWO 16 átvezető kapocs

PWO 16 átvezető kapocs direkt rugós csatlakozással

  • 76 A / 1000 V
  • vezeték-keresztmetszetek 1,5 és 16 mm² között
  • Tömítve a kiöntő massza ellen
PLW 16 átvezető kapocs

PLW 16 átvezető kapocs

PLW 16 átvezető kapocs Push-Lock rugós csatlakozással

  • 41 A / 1000 V
  • vezeték-keresztmetszetek 1,5 és 16 mm² között
  • szerszám nélküli vezetékcsatlakoztatás
  • lezárható, plombálható
lezárható, plombálható

lezárható, plombálható

egyszerű lezárás

A speciálisan a PLW 16 típushoz kialakított plombálási lehetőség révén a kapcsot le lehet zárni az illetéktelen hozzáférés elől.

PTSPL nyomtatott áramköri kapocs

PTSPL nyomtatott áramköri kapocs

PTSPL 6 nyomtatott áramköri kapocs szigetelőtest nélkül

  • 41 A / 1000 V
  • vezeték-keresztmetszetek 2,5 és 6 mm² között
  • többször csatlakoztatható rugós érintkező
  • optimalizálva az SMT és ­THR szereléshez
SUNCLIX rugós csatlakozás

SUNCLIX rugós csatlakozás

Egyszerű vezetékcsatlakoztatás

Az egyedülálló SUNCLIX rugós csatlakozással gyorsan és biztonságosan csatlakoztathatók a vezetékek. Vezesse be a lecsupaszított vezetékeret, zárja a rugót − és kész.

SPT 16 nyomtatott áramköri kapocs

SPT 16 nyomtatott áramköri kapocs

SPT 16 nyomtatott áramköri kapocs direkt rugós csatlakozással

  • 76 A / 1000 V
  • Vezeték-keresztmetszetek 0,75 és 16 mm² között
  • Tömör és hajlékony vezetők gyors és szerszám nélküli csatlakoztatása
Ugrás a nagyáramú készülékcsatlakozókhoz

Bővebb információra van szüksége?

Kattintson a következő linkre, és fedezze fel nagyáramú csatlakozási termékeinket.