Villám- és túlfeszültség-védelem a vasúti infrastruktúra számára

További információk a jelzéstechnikában használható villám- és túlfeszültség-védelmi készülékekről, valamint megfelelő vizsgálókészülékekről alább találhatók. Vasúti szakértőink szívesen adnak Önnek tanácsot.

CLIXTRAB Védelmi készülék jel- és adatvezetékekhez

A CLIXTRAB termékcsalád a fokozott biztonságtechnikai követelményeket támasztó jelzéstechnikai berendezések védelmére szolgál. A termékcsalád direkt rugós sorkapcsokból és a hozzájuk tartozó túlfeszültség-védelmi dugaszokból áll. Az integrált késes bontásnak és a szabványosított tartozékoknak köszönhetően a CLIXTRAB termékekkel sokféle mérési és vizsgálati feladatot végezhet el berendezésein és jelkábelein. A CLIXTRAB megvédi a váltóhajtóművek érzékeny elektronikáját anélkül, hogy meg nem engedett módon befolyásolná a jeláramköröket. Ezáltal teljesíti annak előfeltételét, hogy a biztonság szempontjából lényeges berendezésekben is alkalmazni lehessen. A CLIXTRAB a beépített túlterhelés-védelemmel ellátott nagy teljesítményű védelmi kapcsolás révén a berendezések nagyon nagyfokú rendelkezésre állását garantálja. A túlterhelést helyi jelzés mutatja. Ezenkívül egy távjelzés készlettel lekérdezhető az állapot, amely egy potenciálmentes érintkezőn keresztül küldi el a hibajelzést. A CLIXTRAB megfelel a nemzetközi szabványoknak és irányelveknek, például a Deutsche Bahn RIL 819.0808 irányelvének.

Túlfeszültség-védelmi készülékek az energiaellátáshoz

Túlfeszültség-védelmi készülékek az energiaellátáshoz

Az infrastruktúra nagyfokú rendelkezésre állása nemcsak a jel- és adatvezetékeknél követeli meg a túlfeszültség-védelmi készülékek alkalmazását, hanem az energiaellátást is védelmi készülékekkel kell védeni. A megfelelő túlfeszültség-védelmi készülék kiválasztásakor számos vasútspecifikus tényezőre kell figyelemmel lenni. Különböző feszültségszinteket és frekvenciákat kell figyelembe venni, mivel a betáplálás a nyilvános hálózatból, a vontatási áramellátásból vagy hálózathelyettesítő berendezésekből is érkezhet. Ezenkívül az üzemi visszáramok által okozott befolyásoló feszültségeket is szakszerűen figyelembe kell venni.