Tápellátások a vasúti infrastruktúra számára

Tápellátások beltéri és kültéri telepítéshez

Nagy rendelkezésre állású tápegységeinket és DC/DC átalakítóinkat hozzáigazítottuk a jelzéstechnika tipikus követelményeihez. A nagy hatásfok és a kiváló minőségű alkatrészek, többek között a hosszú élettartamú kondenzátorok alkalmazása révén termékeink nagy megbízhatóságot (MTBF 40 °C > 500 000 óra) és hosszú élettartamot érnek el. A kültéri berendezésekben való alkalmazhatóság érdekében ezenkívül kibővített hőmérséklet-tartomány és védőlakkozott elektronika jellemzi őket.

DC/DC átalakítók a jelzéstechnikához

DC/DC átalakítók

A váltóállítóművek jelzéstechnikájában DC/DC átalakítókat alkalmaznak a vezérlőfeszültségek átalakítására. A beépített galvanikus leválasztás ezenkívül lehetővé teszi két potenciál csatolás- és zavarmentesítését, valamint a földelésmentes tápellátó hálózat kialakítását. A feszültségesést okozó hosszabb vezetékszakaszok után elhelyezett DC/DC átalakítók felfrissítik a meglevő feszültségeket. A digitális váltóállítóművekhez válasszon Ön is olyan átalakítómegoldásokat, amelyek a DC buszfeszültségeket a szokásos vezérlőfeszültséggé képesek átalakítani.

Szünetmentes tápellátások a vasúttechnika távdiagnosztikájához

Szünetmentes tápellátások a távdiagnosztikához

QUINT rendszerünkkel Ön is felkészülhet a vasúttechnika digitalizálására! Kösse be a mi tápegységeinket, szünetmentes tápegységeinket és energiatárolóinkat a hálózatába, és hasznosítsa a sokféle diagnosztikai lehetőséget. Annak érdekében, hogy Ön a készülékbeállításokat egyszerű módon bejuttathassa, tápegységeinket rugalmasan paraméterezhető konfigurációs interfésszel láttuk el. Szünetmentes tápegységeink ezenkívül kommunikációs interfésszel is fel vannak szerelve, amely valós időben kommunikálja a készülék állapotát, és parancsokat fogad a vezérlőtől. Így Ön bármikor lehívhatja a készülékek és energiatárolók állapotát.

Tápellátás az irányítás- és biztosítástechnika számára

Tápellátások plusz biztonsággal

Az irányítás- és biztosítástechnika biztonság szempontjából lényeges részegységeit ellátó tápegységeknél a kimeneti feszültség nagyságát figyelembe kell venni. Különösen igaz ez a biztonsági tanúsítvány szempontjainál. Valamely meghibásodott készülék nagyobb kimeneti feszültséget adhat le, ami a jel meghamisításához vezethet. Ez viszont veszélyezteti az üzembiztonságot. A mi tápegységeink alkalmazásával ez a hiba szinte teljesen kizárható: ezek kimenetén kettős túlfeszültség-védelem található, ezért megbízhatóan leadják a szekunder oldali feszültséget, pl. 24 V-ot.

Védőszigeteléssel ellátott tápegység

Védőszigeteléssel ellátott tápegységek

A váltóállítóművek terén vannak olyan alkalmazások, amelyeknél a védőintézkedést a nem elektromosan vezető környezet valósítja meg. Az áramütés ellen itt II. védelmi osztályú védőszigetelésű készülékeket alkalmaznak. Erre a célra kiválóan alkalmasak a 100 W alatti teljesítményű QUINT POWER tápegységeink, mivel ezeket a kiváló szigetelési koncepció és a nem vezetőképes ház révén nem kell a védővezetőhöz csatlakoztatni.