Adatok nagy sebességű, időtálló átvitele

Adatok nagy sebességű, időtálló átvitele

A kábelszétbontó dobozok jelentik az átadó és elosztó pontokat a terepi szint (üvegszálas kábelek) és a kommunikációs infrastruktúra aktív összetevői (switchek) között. Kábelszétbontó dobozaink tágas teret nyújtanak az optikai kábelek biztonságos csatlakoztatásához, kis külső méretek mellett. Ezeket -25 és +70 °C, egyes változatokat akár -40 és +85 °C hőmérséklet-tartományban lehet használni. A használható különböző típusú optikai szálaknak és dugaszolható kapcsolóknak, valamint a max. tizenkét duplex előlapi csatlakozónak köszönhetően kábelszétbontó dobozaink rugalmasan használhatók, jövőjük biztos.

Robusztus feliratozás kültéri berendezésekhez

Robusztus feliratozás kültéri berendezésekhez

A kültéri feliratozáshoz rozsdamentes acélból készült táblákat kínálunk. Ezek évtizedeken keresztül ellenállnak még a szélsőséges kültéri időjárási viszonyoknak is. A rozsdamentes acél anyagok feliratozásához a TOPMARK NEO nyomtatónkat lehet használni. Ez 650-féle rozsdamentes acél, alumínium, ABS, poliakril és polikarbonát alapú jelölőanyagot képes feldolgozni.

Elektronikaházak átépítéshez és korszerűsítéshez

Elektronikaházak átépítéshez és korszerűsítéshez

Ahhoz, hogy a vasúti infrastruktúra meglevő üzemi eszközeit tovább lehessen használni vagy új interfészekkel lehessen ellátni, szükség lehet arra, hogy azokat korszerű házba integrálják, vagy utólag dugaszolható készülékcsatlakozóval lássák el. Használja Ön is erre a célra sorozatként kapható elektronikaházaink széles választékát.

VARIOFACE rendszerkábelezés

VARIOFACE rendszerkábelezés

A gyors, hibamentes és egységes vezetékezés különösen megbízhatóan megvalósítható az előre konfekcionált rendszerkábelek alapján; ilyen pl. a mi VARIOFACE rendszerkábelezésünk. A VARIOFACE olyan vezetékezési koncepció, amelyet a különböző automatizálási eszközök I/O moduljaira történő csatlakoztatásra fejlesztettünk ki. Ez integrálja a homlokadaptereket, a rendszerkábeleket és a modulokat különböző funkciókkal, mint például a relék, a szilárdtest relék vagy az átvezető dugaszcsatlakozók.

Industrial Wireless

Industrial Wireless

A biztonság szempontjából nem létfontosságú vasúti alkalmazásoknál egyre inkább alkalmazzák a rádiós kommunikációt, különösen ott, ahol a kábel alkalmazása aránytalanul nagy költségeket és ráfordításokat okozna. Az alkalmazási esettől függően a Phoenix Contact különböző rádiós technológiákat kínál, ilyenek a Trusted Wireless, a Bluetooth vagy a WLAN (IEEE 802.11).

3D nyomtatás – különleges vagy cserealkatrészek additív gyártása

3D nyomtatás – különleges vagy cserealkatrészek additív gyártása

Az additív gyártás során háromdimenziós alkatrészeket rétegenként „nyomtatnak“ ki egy alaktalan kiinduló anyagból. A sokféle új anyag kifejlesztése és a gyártási eljárás folyamatos optimalizálása révén az additív gyártás számára újabb és újabb alkalmazási területek nyílnak meg – a vasúti ágazat terén is. Ott a 3D nyomtatás mindenekelőtt a régi berendezések felújításánál játszik jelentős szerepet. Nem utolsó sorban azért, mert a különböző fémek és műanyagok a pótalkatrészek gyártásához már 1-es tételnagyságban is alkalmazhatók.