csomagológépek, A modern csomagológépek hatékonyan töltenek, adagolnak, csomagolnak, címkéznek és dobozolnak. Moduláris koncepciókat kínálunk a rugalmasság érdekében, fenntartható technológiákat alkalmazunk, és garantáljuk az állandó minőséget - ami különösen fontos az érzékeny iparágakban. Szeretnénk partnerként támogatni Önt ezekben a kihívásokban, és széles termék- és szolgáltatásportfóliót kínálunk Önnek, hogy folyamatai hatékonyabbá, fenntarthatóbbá és jövőállóbbá váljanak.

Egy több moduláris egységből álló csomagológép elülső nézete egy gyártócsarnokban

Egy csomagológép áttekintése Fedezze fel termék- és szolgáltatási portfóliónkat, hogy csomagológépe hatékonyabbá, fenntarthatóbbá és jövőállóbbá váljon.

Interaktív képtérkép: Egy csomagológép áttekintése
Raklapozó robotok
A raklaprakodó automatikusan raklapokra rakja az előre csomagolt termékeket, hogy előkészítse azokat a tárolásra vagy a szállításra. A raklapot ezután gyakran fóliába csomagolják vagy rögzítik.
További információk
Raklapozó robotok
Pick-and-place gép
A pick-and-place állomások gyakran a csomagológépek központi elemei. A csomagolandó termékek precízen, nagy sebességgel megragadhatók, mozgathatók és pozícionálhatók. A folyamatos és hatékony folyamat biztosítása érdekében a csomagológépben az állomások a szállítószalagokkal, az adagolórendszerekkel és a csomagolóállomásokkal szinkronban működnek.
További információk
Pick-and-place gép
Kartondoboz
Miután az árut kartondobozokba csomagolták, a kartonozó lezárja és felcímkézi a kartondobozokat. Ezután egy szállítószalagon keresztül a raklaprakodógépre kerülnek, és átrakodnak.
További információk
Kartondoboz
Minőségellenőrzés
Az integrált minőségellenőrzési rendszer biztosítja a termékek egyenletesen magas minőségét. A fejlett érzékelők és ellenőrzési technológiák segítségével megbízhatóan felismerhetők az olyan hibák, mint a helytelen címkézés, a hibás lezárás vagy a sérült csomagolás.
További információk
Minőségellenőrzés
Karton felhúzógép
A kartonfektető modern kezelőfelülete lehetővé teszi a kartonozási folyamat zökkenőmentes, valós idejű nyomon követését, és segít a problémák gyors felismerésében és elhárításában. A testreszabható beállítások rugalmasságot biztosítanak a paraméterek egyedi beállításához az adott csomagolási követelményekhez.
További információk
Karton felhúzógép
Kapcsolószekrény
A kapcsolószekrény, a hely, ahol minden összeáll. A csomagológép kapcsolószekrényének villamosítás, hálózatba kötés és automatizálása a mi alapvető szakértelmünk.
További információk
Kapcsolószekrény
Szállítószalag
A modern csomagológépekben a szállítószalag központi szerepet játszik a zökkenőmentes és automatizált csomagolási folyamatban. A szállítószalagok a teljes folyamatlánc szerves részét képezik - a termékek adagolásától az egyes cikkek pozicionálásáig és a csomagolt egységek továbbításáig a következő állomásokra.
További információk
Szállítószalag
Vezető nélküli közlekedési rendszer
A rövid átfutási idők, a kisebb raktárkészlet és a nagy rugalmasság képezik a hatékony üzemen belüli anyagáramlás alapjait, és ezzel együtt a termelékenység növelésének előfeltételeit. Ezeknek a követelményeknek a teljesítéséhez egyre gyakrabban alkalmaznak vezető nélküli szállítójárműveket a termelésben és a belső logisztikában.
További információk
Vezető nélküli közlekedési rendszer
Kartonfelállító modern kezelőfelülettel

Karton felhúzógép

A kartonfektető modern kezelőfelülete lehetővé teszi a kartonozási folyamat zökkenőmentes, valós idejű nyomon követését, és segít a problémák gyors felismerésében és elhárításában.

  • A csomagológépeken való használathoz az IPC-knek különösen ellenállónak kell lenniük a porral, folyadékokkal és kenőanyagokkal szemben
  • A nagy teherbírású dugaszolható csatlakozók rugalmas gépkoncepciókat és rövid átszerelési időt tesznek lehetővé a kartonozógépeknél
  • Gyors és megbízható I/O-feldolgozás, így a kartonfelállító pontosan szinkronban van a csomagolósorral, és elkerülhetők az elakadások és az üresjáratok
  • A növekvő szenzortechnika megbízhatóan csatlakoztatható szenzoros működtető dobozokkal, kerek csatlakozókkal és kábelekkel
  • A relécsaládok széles választéka a vezérlő és a kartondoboz közötti interfész a jelek leválasztásához, megsokszorozásához vagy felerősítéséhez
  • A kapcsolók megbízható adatelosztást biztosítanak a csomagológép-hálózatban
  • Az érintésmentes és kompakt biztonsági kapcsoló biztonsági reléinkkel kombinálva felügyeli a kartondoboz biztonsági ajtaját
  • Sorkapocs és elosztóblokk megbízható áram- és potenciálelosztást biztosítanak
  • Az intelligens diagnosztikai funkciókkal ellátott tápegységek különösen megkönnyítik a hibák azonosítását
Egy csomagológép minőségellenőrzése

Minőségellenőrzés

Megbízható minőségellenőrzés biztosítja, hogy csak hibátlan termékek kerüljenek a csomagológép következő technológiai lépcsőjébe. A problémák korai felismerése csökkenti a hibás termékek és ezáltal a selejt mennyiségét is.

  • A szenzor/aktor dobozok és a hozzájuk tartozó kerek csatlakozók rögzítik például a fény-, nyomás-, súly- vagy helyzetérzékelők jeleit, és továbbítják azokat a vezérlőhöz
  • Betervezésüknek köszönhetően érzékelő/működtetőszenzor/aktor dobozaink és kerek csatlakozóink ideálisak az élelmiszerek közvetlen közelében történő alkalmazásokhoz
  • A minőség-ellenőrzés gyorsan és megbízhatóan integrálható a robusztus, nagy teherbírású dugaszolható csatlakozókkal
  • Megbízható és robusztus kábelek átvezetése közvetlenül a kapcsolódobozba helytakarékos kábelbevezető rendszerek segítségével
Tápellátással, IPD-vel és SAC-dobozzal felszerelt csomagológép szállítószalagja

Szállítószalag

A kartondobozokat a kartonfelállítóból két eltolt szállítószalagon szállítják a rakodógéphez. A második szállítószalagon a csomagolandó termékeket a töltőállomásról a felszedő- és elhelyezőállomásra szállítják.

  • Az IP67 védettségű, robusztus tápegységek ideálisak a decentralizált terepi tápellátáshoz, és közvetlenül a szállítószalagra szerelhetők
  • Az IPD és QPD szerelőrendszerek lehetővé teszik az egyszerű és szerszám nélküli energiaelosztást közvetlenül a szállítószalagon
  • A szállítószalag be- és kimeneti jeleinek gyűjtése és feldolgozása közvetlenül az IP65/67 védettségű távoli I/O rendszerrel valósítható meg. A teljesen kiöntött cink présöntvény ház nagyfokú robusztusságot kínál, és a készülékek alkalmasak az I/O Link alkalmazásokhoz is
Pick-and-place gép kapcsolószekrénnyel

Pick-and-place gép

A pick-place állomások számos modern csomagológépben kulcsszerepet játszanak. A moduláris gépkoncepciókra azért van szükség, hogy gyorsan át lehessen állni új termékformátumokra vagy csomagolási típusokra. Ez azt jelenti, hogy a gépmodulok gyorsan és egyszerűen cserélhetők.

  • A szedőmodulok gyorsan és rugalmasan cserélhetők a nagy teherbírású dugaszolható csatlakozókkal - a gyors és egyszerű átépítés érdekében
  • Az érintésmentes és kompakt biztonsági kapcsoló biztonsági reléinkkel kombinálva felügyeli a biztonsági ajtót a komissiózó modulhoz
  • EMC-védett kerek csatlakozók a motorcsatlakozáson biztosítják a jelek interferenciamentes átvitelét
  • Szelepcsatlakozók pontos vezérlése szenzor/aktor dobozokkal és távoli I/O rendszerrel
  • IP67-es távoli I/O rendszer biztosítja a szelepcsatlakozók pontos vezérlését
Pick-and-place gép a fő vezérlőszekrényre összpontosítva

Kapcsolószekrény

Innovatív megoldásokat és termékeket kínálunk Önnek a kapcsolószekrény minden funkcionális területéhez. A kapcsolószekrényekhez való innovatív termékek kínálata mellett a kapcsolószekrény-gyártás teljes folyamata során támogatjuk Önt, a műszaki tervezéstől egészen a kész kapcsolószekrényig.

  • A kiterjedt sorkapocskínálat lehetővé teszi a megbízható energiaelosztást a kapcsolószekrényben. A különböző csatlakozástechnikájú sorkapcsok szabadon kombinálhatók egymással
  • A szabályozott fordulatszámú motorindító megbízható és egyszerű meghajtást biztosít a különböző motorok számára, mind a szállítószalagon, mind a kartondobozban
  • IP20 védettségű távoli I/O rendszer a bemeneti és kimeneti jelek gyűjtéséhez, beleértve az I/O Linket és a biztonsági alkalmazásokat is
  • A kapcsolók biztosítják a megbízható adatelosztást a teljes géphálózatban, a biztonsági router pedig védi a csomagológépeket az illetéktelen hozzáféréstől és a kártevő szoftvertől
  • Megbízható és kommunikatív 24 V-os tápellátó rendszerek, amelyek túlfeszültség-védelemből, magából a tápellátásból és készülékvédelemből állnak
  •   Sokoldalú relécsaládok a vezérlő és a gép perifériái közötti interfészként a jelek leválasztására, sokszorozására vagy erősítésére
  • Az energiamérő készülékek gyorsan és egyszerűen rögzítik a csomagológép összes részfolyamatának energiaadatait
  • A vezetékek megbízható és robusztus átvezetése közvetlenül a kapcsolószekrénybe a helytakarékos kábelbevezető rendszerek segítségével
  • A peremeszközök közvetlenül ott dolgozzák fel az adatokat, ahol azok keletkeznek, így csökkentve a hálózat terhelését
  • Speedstarter és motorindító a különböző motorok biztonságos működtetéséhez
Oldalnézet egy kartondobozolóról, amely szállítószalaggal szállítja a csomagokat a kartondobozból a raklapkészítőhöz

Kartondoboz

A különböző termékméretek és -formák a kartonozógépek esetében is rugalmas gépkoncepciókat igényelnek. Moduláris és adaptálható gépeket használnak annak érdekében, hogy a gyakori formátumváltások ne vezessenek hosszú állásidőkhöz.

  • Az érintésmentes és kompakt biztonsági kapcsoló biztonsági reléinkkel kombinálva felügyeli a kartondoboz biztonsági ajtaját
  • A motorindítók és a fordulatszám-indítók megbízhatóan kapcsolják és visszafordítják a motorokat a kartondobozban
  • Jelek kapcsolása, leválasztása, felügyelete, erősítése vagy megsokszorozása okos relékkel
  • A sorkapocs és az elosztóblokk megbízható energiaelosztást biztosítanak a kapcsolószekrényben
  • Intelligens elemekkel és integrált biztonsági funkcióval ellátott távoli I/O rendszerek rögzítik a bemeneti és vezérlő kimeneti jeleket a kartondoboz és a kapcsolószekrény közötti buszfüggetlen kommunikációhoz
  • Megbízható 24 V-os tápellátás beépített biztosítékokkal a kartondobozból történő folyamatos tápellátás érdekében
  • Az szenzor/aktor dobozok és a megfelelő kerek csatlakozók rögzítik a kartondobozban lévő különböző érzékelők és működtetők jeleit
Raklapozó robotok

Raklaprakodógép

A növekvő termékválaszték és a formátumváltozások miatt a raklaprakodóknak képesnek kell lenniük a különböző méretű és formájú csomagolások feldolgozására. Ezt rugalmas megfogó és rakodási mechanizmusokkal érik el. A termékek pontos elhelyezése a raklapokon és a magas ciklussebesség is fontos. Moduláris gépkialakításra van szükség, hogy a raklaprakodó zökkenőmentesen integrálható legyen az anyagmozgatásba.

  • Az induktív NearFi csatolókkal közvetlenül a robotfejen ellenőrizheti a megfogóváltást. Az energiát és a valós idejű Ethernet adatokat egy néhány centiméteres légrésen keresztül lehet átvinni
  • A megfelelő dugaszolható csatlakozókkal ellátott szenzor/aktor dobozok közvetlenül a robotkarra vannak felszerelve az adatok, a jelek és az energia terepi és vezérlési szint közötti átvitelére
  • A nehézipari dugaszolható csatlakozóknak közvetlenül a robot alapvázára történő felszerelése lehetővé teszi az energia, az adatok és a jelek biztonságos átvitelét a kapcsolószekrény és a robot között
  • Ethernet vezeték nélküli modulok Bluetooth-szal megbízható és kopásmentes kommunikációt biztosítanak a központi vezérlő és a mozgó gépalkatrészek között
Vezető nélküli szállítórendszer mint egy csomagológép részfolyamata

Vezető nélküli szállítórendszer

A rövid átfutási idők, a kisebb raktárkészlet és a nagy rugalmasság képezik a hatékony üzemen belüli anyagáramlás alapjait, és ezzel együtt a termelékenység növelésének előfeltételeit. Ezeknek a követelményeknek a teljesítéséhez egyre gyakrabban alkalmaznak vezető nélküli szállítójárműveket a termelésben és a belső logisztikában.

  • Megbízható és biztonságos kommunikáció a vezető nélküli szállítójárművel WLAN hozzáférési ponton keresztül
  • Robusztus dugaszolható csatlakozók az adatok és jelek elosztásához
  • Az ember-gép együttműködésben a legfőbb szempont mindig a biztonság:
    Biztonsági termékkínálatunk lehetővé teszi a szükséges alkalmazás biztonságos megvalósítását, ide tartozik például a vészleállítási koncepció, a biztonsági mozgásfelügyelet vagy a mezőátkapcsolás