Elektronikaházak és csatlakozástechnika az épületen belüli kommunikációhoz

Building Intelligence

Az adatok, a jelek és a teljesítmény hatékony átvitele.

A brosúra letöltése
A mennyezetre erősített kivetítő

Az Ön alkalmazásai – a mi megoldásaink

A routerek, a PoE switch-ek, a hozzáférési pontok és az átjárók képezik a hatékony épületen belüli kommunikáció csomópontjait. Az alkalmazott kommunikációs protokolltól és az átviteli közegtől függetlenül ezekhez a kommunikációs készülékekhez nagy teljesítőképességű nyomtatott áramköri csatlakozókra van szükség az adatok és a teljesítmény átviteléhez. A Phoenix Contact átfogó IP20 védettségű kínálata magában foglalja a következőket: jól bevált nyomtatott áramköri kapcsok és csatlakozók, kerek csatlakozók, adatvonali csatlakozók, NYÁK-NYÁK csatlakozók és a hozzájuk illeszkedő elektronikaházak. A nagy teljesítőképességű interfészek megfelelnek a legszigorúbb követelményeknek is, és garantálják a kommunikációs hálózat rendelkezésre állását.

Az épületen belüli kommunikáció gyakori alkalmazásai:

  • Kezelőterminálok
  • Kamerarendszerek
  • Beágyazott rendszerek és Raspberry Pi alkalmazások
  • HMI
  • Füst- és tűzjelzők
  • Routerek
  • Ipari PC-k (IPC)
  • Vezérlők
  • Switch-ek

Az épületen belüli kommunikáció gyakori alkalmazásai

  • Kezelőterminálok
  • Kamerarendszerek
  • Beágyazott rendszerek és Raspberry Pi alkalmazások
  • HMI
  • Füst- és tűzjelzők
  • Routerek
  • Ipari PC-k (IPC)
  • Vezérlők
  • Switchek

Az Ön előnyei

  • Sokféle alkalmazás: megoldások a NYÁK-NYÁK, vezeték-NYÁK és vezeték-vezeték csatlakozási alkalmazásokhoz
  • Rugalmas alkalmazhatóság: elektronikaházak és csatlakozástechnika a kapcsolószekrény- és épületinstallációkhoz
  • Adaptív funkciók: sokféle csatlakozás- és reteszeléstechnika a kényelmes szerelhetőségért és a tartós üzembiztonságért
  • Egységes alkatrész-kialakítás: készülékcsatlakozók és jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez való dugaszolható csatlakozók egy kézből
  • Réz- és optikai kábelekhez való kábel- és készülékcsatlakozók széles választéka
Rézalapú adatvonali csatlakozók nagy sávszélességekhez

Rézalapú adatvonali csatlakozók nagy sávszélességekhez

Rézalapú adatvonali csatlakozók nagy sávszélességű információtechnológiai és telekommunikációs alkalmazásokhoz

A switch-ek, hozzáférési pontok, bővítők vagy médiaátalakítók folyamatosan feldolgozzák a jeleket és az adatokat. Az épületek egyre jobban elterjedő digitalizálásával növekszik a szükséges sávszélesség. A Phoenix Contact rézalapú adatvonali csatlakozói lehetővé teszik a gyors és biztonságos adatátvitelt, akár 10 Gbit/s sebességig.

  • Szabványosított csatlakozóprofilok, pl. RJ45, USB, D-SUB
  • Egyszerű terepi konfekcionálás gyorscsatlakozókkal, pl. IDC, Pierce vagy rugós csatlakozás
  • Megoldások bel- és kültéri használatra
  • Megbízható védelmi koncepciók a fizikai, mechanikus és elektromos behatások ellen
Készülék- és kábelcsatlakozók az egy érpáras Ethernethez (SPE)

Készülék- és kábelcsatlakozók a Single Pair Ethernethez

Kábel- és készülékcsatlakozók a Single Pair Ethernethez

A Single Pair Ethernet (SPE, egy érpáras Ethernet) szabványosított kábel- és készülékcsatlakozói olyan helyeken bizonyítják kiváló alkalmazhatóságukat, ahol szenzorokat és aktorokat kell szűk térben elhelyezni, a jó karbantarthatóság megtartása mellett. Az SPE ideálisan alkalmas kompakt és hatékony interfészként az irodai környezetben is. Az egy érpáras Ethernet segítségével az épületen belüli adatkábelezés kommunikációs protokollja a vezérlőtől a szenzorig terjedő útvonalak utolsó métereiig kiterjeszthető. Így az alkalmazáshoz igazítottan optimalizált kábelezés képezi a jövőálló hálózatok alapját, a készüléktől a felhőig. Ez minden szinten lehetővé teszi az alkalmazások átfogóan intelligens és méretezhető hálózatba kötését.

Kompakt kerek csatlakozók M8 ... M12 méretben

M8 és M12 közötti kompakt kerek csatlakozók a jelek, az adatok és a teljesítmény átfogó átviteléhez

M8 ... M12 méretű kompakt kerek csatlakozók vezérlőkhöz, routerekhez vagy kezelőterminálokhoz

Az inverterekhez, vezérlőkhöz vagy kamerákhoz gyakran akár IP65/67 szintű védett interfészekre van szükség a biztonságos adatátvitelhez, például a PC-k vagy HMI-k felé. Az M8 ... M12 méretű kerek csatlakozók szabványosak, kompakt kivitelűek, a dugaszolás szempontjából kompatibilisek és megbízhatóak a nagy igénybevételt jelentő környezetekben is. A szenzorok és aktorok Ethernet-alapú kommunikációja ezenkívül új alkalmazási területeket is lehetővé tesz a számukra. A sokféle kódolás egységes és átfogó megoldásokat tesz lehetővé a jelek, az adatok és a teljesítmény átviteléhez.

  • Max. 17 pólus a jelátvitelhez
  • Max. 10 Gbit/s adatátviteli sebességekhez
  • Max. 16 A / 630 V teljesítményekhez
  • Hibrid csatlakozók adatokhoz és teljesítményhez
Dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók a nyomtatott áramköri lapok készüléken belüli összekapcsolására

Robusztus dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók a nyomtatott áramköri lapok készüléken belüli összekapcsolására

Robusztus dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók a nyomtatott áramköri lapok készüléken belüli összekapcsolására

Az ipari elektronikai készülékek alkatrészei egyre kisebbekké válnak. Egyidejűleg nő a funkcióik terjedelme és a teljesítőképességük. Az ilyen készülékek alapját a több nyomtatott áramköri lap készüléken belüli összekötésére való NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók képezik. Ezek különösen az épülettechnika olyan decentralizált és moduláris alkalmazásaihoz használhatók, mint a beágyazott rendszerek, a vezérlők vagy a HMI-k.

  • Kompakt raszterméretek 0,8 mm és 1,27 mm között
  • Árnyékolt és árnyékolatlan kivitelek
  • Max. 16 Gbit/s átviteli sebességek
  • Függőleges és vízszintes változatok a különböző irányokban elhelyezett nyomtatott áramköri lapokhoz
  • 6 és 12 mm közötti rakatolási magasságok
Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók

Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók

Kompakt nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók kommunikációs készülékekhez

A kommunikációs készülékek teljesítőképessége egyre javul – miközben egyre kisebbek lesznek, és élettartamuk nő. Ennek megfelelően a készülékcsatlakozók méreteinek is csökkenniük kell. Intuitív kezelhetőségük ezenkívül lehetővé teszi a gyors és biztonságos csatlakoztatást – kültéren és nem szakképzett személyzet számára is. A Phoenix Contact nyomtatott áramköri kapcsai és dugaszolható csatlakozói egyesítik a nagyon kényelmes kezelést, a megbízhatóságot és a kis méreteket az Ön olyan épületautomatizálási kommunikációs készülékei számára, mint az adó-vevők, switchek vagy kijelzők.

  • Dugaszolható csatlakozók és kapcsok nyomtatott áramköri lapokhoz
  • Kompakt raszterméretek 2,5 mm és 5,08 mm között
  • 0,14 és 2,5 mm² közötti vezeték-keresztmetszethez
  • Csavaros vagy rugós csatlakozású kivitelek
PTS sorozatú kompakt dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók

PTS sorozatú kompakt dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók

PTS sorozatú kompakt dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók

A kompakt nyomtatott áramköri csatlakozók és tüskesorok költséghatékony és felhasználóbarát lehetőséget nyújtanak a kijelző készülékek monitorokkal és hangszórókkal való összekábelezéséhez. A dugaszolható csatlakozókat egyszerűen rá kell pattintani a készülékház alsó részére. A nyomtatott áramköri laphoz való csatlakoztatás a készülékház felső részén elhelyezett tüskesorokon keresztül történik.

  • Kompakt dugaszolható csatlakozók 5,0 mm-es raszterrel
  • Max. 2,5 mm²-es vezeték-keresztmetszethez
  • Max. 10 A / 400 V (IEC) teljesítményekhez
  • A kereskedelemben elterjedt bepattintási geometria a kétrészes elektronikaházakban való alkalmazáshoz
BC sorozatú elektronikaházak

BC sorozatú elektronikaházak

BC sorozatú elektronikaházak

Az épületen belüli kommunikációra használható BC sorozatú kalapsínházak nagy rugalmasságot tesznek lehetővé a nyomtatott áramköri laphoz való csatlakozás módjának kiválasztása terén. A házak ideálisak az installációs elosztók készülékeihez vagy a Raspberry Pi alkalmazásokhoz egyszerű, a biztonság szempontjából nem fontos PLC-feladatok esetén. Az okos fogyasztásmérők vagy a DIN 43880 szerinti installációs elosztókban elhelyezett energiamérő készülékek további alkalmazási területeket jelentenek. A szabványos méretek és a különböző beépítési szélességek ezenkívül számos további alkalmazást tesznek lehetővé: ilyenek például a füst- és tűzjelzők jelfeldolgozói, az energiamérő készülékek vagy az egyszerű fényvezérlők.

  • Hat beépítési szélesség 17,8 mm és 161,6 mm között, a felső- és alsórészek sokféle változatával
  • Átlátszó, lehajtható véglap a funkciók megnevezéséhez, vagy bepattintható véglap
  • Opcionális kalapsín-buszcsatlakozó a soros és párhuzamos modulkommunikációhoz
  • Megfelel a DIN EN 43880 szabványnak
  • A nyomtatott áramköri lap három irányban építhető be a rugalmas készülék-kialakítás érdekében
UCS sorozatú elektronikaházak beágyazott rendszerekhez

UCS sorozatú elektronikaházak beágyazott rendszerekhez

UCS sorozatú elektronikaházak beágyazott rendszerekhez

Meghatározott automatizálási feladatokat beágyazott rendszerek, HMI-k vagy vezérlők is el tudnak végezni. Ezek 24/7 órás üzemmódban működnek, és az okos épületek számos funkcionális területének automatizálásában nélkülözhetetlenek. A beágyazott rendszerek gyakran felügyeleti, vezérlési és szabályozási funkciókat látnak el, de feldolgozzák az adatokat és a jeleket is. Az UCS sorozatú univerzális elektronikaházak optimális csomagolást jelentenek a mozgó vagy helyhez kötött beltéri alkalmazásokhoz – ilyenek például a hubok vagy a belépés jogosultságát ellenőrző egységek. A kapcsolószekrényben való kalapsínes alkalmazás is lehetséges. A házak megvédik például a Raspberry Pi egykártyás számítógép beágyazott rendszerének magját, és lehetővé teszik a moduláris elektronika alkalmazásspecifikus kialakítását a ház belsejében.

  • Öt beépítési magasság 87 mm és 237 mm között, továbbá két beépítési mélység: 47 mm és 67 mm
  • Sokféle tartozék, például ütésvédő sarkok, rakatoló, kalapsín- és fali adapterek
  • Fix vagy rugalmas NYÁK-rögzítés
  • Kitörhető szabványos nyílások is megvalósíthatók az oldalfalakon az olyan interfészekhez, mint az RJ45, az M12 vagy a D-SUB
ECS sorozatú elektronikaházak

ECS sorozatú elektronikaházak

ECS sorozatú elektronikaházak robusztus kültéri alkalmazásokhoz

A kültéri világítások, kamerarendszerek vagy antennatartók változó környezeti hatásoknak vannak kitéve. Az ECS sorozat robusztus kültéri készülékházai megvédik a beültetett nyomtatott áramköri lapokat és más elektronikus összetevőket a por, a szennyeződés és a víz ellen. Az IP65 és IP69 közötti védettségű készülékházak széles, -40 °C és +100 °C közötti hőmérséklet-tartományban használhatók. Ezeket falra vagy oszlopra lehet felszerelni.

  • A ház rugalmas kialakítása különböző vastagságú nyomtatott áramköri lapok beépítését teszi lehetővé
  • Előre gyártott előlapok kerek csatlakozókhoz, adatvonali csatlakozókhoz és négyszögletes csatlakozókhoz
  • Max. IP69 védettséghez (EN 60529)
  • UL 50/50E szerinti készülékház-engedély
  • Gore® membrán a nyomás kiegyenlítéséhez és a nedvesség felgyülemlése ellen a házban