Blitzschutzeinrichtungen fernüberwachen und auf Einsatzbereitschaft prüfen
Alkalmazási példa a vasúti infrastruktúra rendszerszintű rendelkezésre állásáról
Túlfeszültség-védelmi berendezések távoli felügyelete Clixtrab-bal
A vasúti infrastruktúra digitalizálásával egyre inkább nő azon intelligens elektronikus üzemi berendezések száma, amelyek nem központilag vannak a váltóállítóműbe beépítve, hanem decentralizált módon a terepen vannak telepítve. Ebből két következmény adódik: egyrészt az érzékeny elektronikus készülékeket villámvédelemmel kell ellátni, másrészt a berendezések decentralizált architektúrája megnehezíti a karbantartó személyzet számára a készülékek elérését, és ezáltal a villámvédelem működőképességéről szóló információk megszerzését. A ciklikus ellenőrző bejárások révén megvalósított felügyelet sok időt és költséget emészt fel, ezenkívül mindig csak pillanatfelvételeket szolgáltat. A villámvédelem lehetséges meggyengülése, amely két ellenőrző bejárás között következik be, mindig csak a következő ellenőrző bejárás során ismerhető fel. A köztes időben a berendezés potenciálisan védelem nélkül marad. Ezért a korszerű villámvédelemnek egyrészt vizsgálhatónak kell lennie, másrészt lehetőséget kell nyújtania a távfelügyeletre. A Deutsche Bahn ezért egy saját irányelv (DB RIL 819.0808) keretében újradefiniálta a villámvédelemmel szembeni követelményeit.
A Phoenix Contact ezeknek a követelményeknek olyan távfelügyeleti megoldásokkal megy elébe, amelyek folyamatosan információt szolgáltatnak a villámvédelem üzemi állapotáról – decentralizált készülékek esetén is.
Villám- és túlfeszültség-védelem a vasúti infrastruktúra számára
További információk az illeszkedő termékekről: