Kommunikation elektronisches Stellwerk mit relaisbasierender Bahnübergangssteuerung
Alkalmazási példa a vasúti infrastruktúra berendezéseinek korszerűsítésére
Az elektronikus váltóállítómű hálózatba kötése a vasúti átjáró relétechnikájával
A vasúti infrastruktúra fokozatos korszerűsítése során előfordulhat az a helyzet, hogy egy meglevő relés váltóállítóművet elektronikus váltóállítóra cserélnek ki, miközben a vasúti átjáró továbbra is relétechnikájú marad. Ebben az esetben a relétechnikát és a digitális technikát együtt kell üzemeltetni. Ez komoly követelményeket támaszt, különösen az adatkommunikációval szemben.
A Phoenix Contact ezt a kihívást egy moduláris és egyszerű SIL 3 kommunikációval oldja meg szabványosított buszrendszereken keresztül; ez a megoldás ráadásul 6,5 kilométeres hatótávolságon belül megbízhatóan működik.
Automatizálás és kommunikációtechnika a vasúti infrastruktúra számára
További információk az illeszkedő termékekről: