A biztonság szempontjából lényeges üzemi berendezések tápellátása a megkövetelt feszültségszinten belül
Alkalmazási példa a biztonságos vasútüzemeltetésre
A vasúti berendezések tápellátása az üzemi feszültségtartományban
Vannak olyan, a biztonság szempontjából lényeges jelzéstechnikai összetevők, amelyek üzembiztonságát a túl magas tápfeszültség veszélyezteti, mivel az a jelek meghamisításához vezethet. Ezen készülékek üzemi feszültségtartományát tehát semmiképpen nem szabad túllépni. Ebben az összefüggésben mindazonáltal a túllépés alatt nem a kV-os nagyságú tranziens túlfeszültségeket értjük, hanem a néhány százalékos tartományban mozgó túlfeszültségeket. A biztonság szempontjából lényeges részegységeket ellátó tápegységek számára a kimeneti feszültség nagyságát a biztonsági tanúsítványban megadott szempontok szerint kell figyelembe venni. A hibákat megfelelő megelőző intézkedésekkel kell kizárni. Noha egy különálló állandó feszültségfelügyelet megfelelne ezeknek a követelményeknek, az mégis túl költséges lenne.
A hibák szinte teljes kizárása érdekében a Phoenix Contact olyan tápegységeket kínál, amelyeknek a kimenetén kettős túlfeszültség-védelem található. Ezek a tápegységek ezáltal megbízhatóan leadják a szekunder oldali feszültséget, pl. a 24 V-ot.
Tápellátások a vasúti infrastruktúra számára
További információk az illeszkedő termékekről: