Tranziensek méréstechnikai kezelése és a megfelelő intézkedések célzott levezetése

Alkalmazási példa a vasúti infrastruktúra digitális átalakítására

A tranziens túlfeszültségek mérése és az intézkedések levezetése

A tranziens túlfeszültségek mérése és az intézkedések levezetése

A vasúti infrastruktúra berendezései tipikusan térben nagyon elágazóak, továbbá egyre több központilag és decentralizáltan telepített elektronikus üzemi felszerelést foglalnak magukban. Noha ezek általában túlfeszültség-védelemmel vannak ellátva, a károk okainak és hatásainak felismerése a kiterjedt területi eloszlás és a galvanikus összeköttetés miatt gyakran nagyon nehéz. A célzott karbantartási és javítási intézkedések bevezetése ezért csak feltételesen lehetséges.

A Phoenix Contact kifejlesztett egy olyan rendszert, amely a legegyszerűbb módon lehetővé teszi a lökőáramok pontos mérését és a tranziens túlfeszültségek észlelését, valamint ezáltal az ok és az okozat közötti összefüggés meghatározását. Az összegyűjtött adatok értelmezése irányadó módon támogatja a szükséges intézkedések mérlegelését és bevezetését. Ezenkívül meg lehet határozni a beszerelt villámáram-levezetők hátralevő élettartamát (State of Health, SoH) annak érdekében, hogy a karbantartási műveleteket előrelátó módon meg lehessen tervezni, és a berendezések kiesését még hatékonyabban meg lehessen előzni.

Villám- és túlfeszültség-védelem a vasúti infrastruktúra számára

Villám- és túlfeszültség-védelem a vasúti infrastruktúra számára

További információk az illeszkedő termékekről: